개요로 돌아가기

연결 기술이 적용된 초소형 신호 처리기의 이점에 대한 정보

모든 위치에 액세스 가능

컨트롤 캐비닛의 모듈 측면 보기  

전면부에서 연결 및 구동이 가능합니다.

전면부 설계로 인해 모든 단자점을 쉽게 알아보고 언제든지 액세스할 수 있습니다. 시간이 절약될 뿐만 아니라 장치 주변 공간도 절약됩니다.

배선이 입출력 또는 공급측 중 어디에서 시작되는지 상관없이 제한된 공간에서 전선을 원하는 순서대로 삽입할 수 있습니다.

자유로운 선택: 스크류 연결이나 공구가 필요없는 빠른 푸쉬-인 기술을 사용한 배선

맨 위로 돌아가기

손쉬운 설치 및 스타트업

플러그-인 연결 단자대, 분리 기능, 전류 신호 측정 및 DIN 레일 커넥터

설치와 스타트업이 매우 간편합니다.

1. 손쉬운 설치

FASTCON Pro 연결 단자대를 서로 독립적으로 장치 토폴로지에서 삽입 또는 제거할 수도 있습니다. 견고한 직접 삽입 방식으로 인해 잦은 사용 후에도 일관된 고품질이 보장됩니다.

2. 손쉬운 스타트업 및 수리

FASTCON Pro 연결 단자대를 분리 위치로 설정하여 수리 및 스타트업 시 신호 및 공급 회로를 차단하십시오. 배선은 변경되지 않고
유지됩니다.

3. 작동 중 전류 신호 측정

작동 중 전류 신호를 측정하고 전류 측정 장치를 분리하지 않고 신호 회로에 통합할 수 있습니다. 한 번의 측정으로 센서에서 컨트롤러까지의 전체 전류 루프를 기록할 수 있습니다.

4. 신속한 전원 브릿징 및 그룹 오류 표시

DIN 레일 커넥터를 사용한 손쉬운 에너지 브리징을 통해 작동 중에도 간편하게
배선, 시스템 확장 또는 모듈 교체 작업을 수행할 수 있습니다. 또한 멀티 채널 애플리케이션에서 그룹 오류 표시가 제공됩니다.

맨 위로 돌아가기

손쉬운 유지 보수

DIP 스위치, 소프트웨어 및 스마트폰을 통한 구성  

손쉬운 유지 관리를 위한 마킹 및 상태 인디케이터

컴팩트한 크기에도 불구하고 넓은 마킹단이 있어 명확하게 식별이 가능합니다. 현장에서 상태 및 오류 인디케이터를 통해 상태를 즉시 파악할 수 있습니다.

맨 위로 돌아가기

수많은 파라미터화 옵션

애플리케이션에 따라 최적의 상태로 조정되도록 거의 모든 MINI Analog Pro 신호 처리기 장치 타입을 구성할 수 있습니다.

다양한 구성 방법 중에서 선택하십시오.

맨 위로 돌아가기
DIP 스위치가 있는 MINI Analog Pro 모듈의 세부 보기  

손쉬운 표준 구성용 DIP 스위치

추가 조정이 없는 손쉬운 표준 구성

소프트웨어를 사용하지 않고 장치에서 DIP 스위치를 통해 표준 기능을 손쉽게 설정할 수 있습니다. 여기서 보정된 측정 범위 전환을 통해 추가 조정 없이 일관된 수준의 정밀도가 보장됩니다.

독립형 소프트웨어 스크린샷  

PC를 통한 확장된 구성 및 모니터링용 독립형 소프트웨어

PC를 통한 확장된 구성 및 모니터링

확장된 기능 및 모니터링을 위해 무료로 다운로드할 수 있는 소프트웨어 솔루션 중 하나를 사용하여 PC에서 편리하게 다기능 모듈을 구성할 수 있습니다.

  • ANALOG-CONF 독립 실행형 소프트웨어
  • FDT/DTM 소프트웨어 패키지
  • 기존 FDT 프레임 애플리케이션을 사용할 수 있게 하는 독립 실행형 DTM
NFC를 통한 무선 통신  

NFC를 통한 독립적인 현장 통신

현장의 독립적인 정보 및 구성

모든 MINI Analog Pro 모듈에는 Android 스마트폰과의 무선 통신을 위한 NFC 인터페이스가 장착됩니다. MINI Analog Pro 앱의 수많은 기능이 주는 이점을 액세서리 없이 누릴 수 있고 수리 등의 작업을 수행하면서 현장에서 모듈을 직접 구성할 수 있습니다.

컨트롤 캐비닛 앞에서 태블릿 및 MINI Analog Pro 앱을 사용하는 작업자  

MINI Analog Pro 앱을 사용한 스마트 구성 및 모니터링

MINI Analog Pro 앱을 사용한 스마트 구성 및 모니터링

모바일 엔드 장치 및 제품 타입에 따라 다음과 같은 여러 다른 기능을 제공하는 무료 MINI Analog Pro 앱을 스마트폰 또는 태블릿에 다운로드하십시오.

  • 모듈 정보 호출
  • DIP 스위치 설정 도움말 호출
  • 다기능 모듈의 구성
    - 추가 액세서리 없이 Android 장치를 사용하여 NFC를 통해
    - Android 또는 iOS 장치와 Bluetooth 어댑터를 사용하여 Bluetooth를 통해
  • 다기능 모듈의 프로세스 데이터 모니터링
    - Android 또는 iOS 장치와 Bluetooth 어댑터를 사용하여 Bluetooth를 통해

최신 회로 기술을 통한 최상의 신호 품질

MINI Analog Pro PCB  

MINI Analog Pro는 최신 스위칭 기술이 적용되었습니다.

최고 수준의 전기 절연

최신 전송 기술과 3 kV 테스트 전압을
사용한 입출력 및 공급 간의
안전 전기 절연: MINI Analog Pro는 폭 6mm
클래스에서 최고의 분리 품질을 제공합니다.

유연한 공급

9.6 … 30 V DC의 확장된
공급 전압 범위는 고가용성을 보장하고
12 V 애플리케이션 등에서 유연한 사용을
가능하게 합니다.

높은 접점 품질

연결 단자대는 견고한 직접 삽입 방식으로
접촉합니다. 손상될 수 있는 금속 핀이
없습니다.

맨 위로 돌아가기

고온 또는 저온입니까? MINI Analog Pro에는 문제가 되지 않습니다.

MINI Analog Pro 저온 테스트  

MINI Analog Pro 절연 증폭기는 -40°C에서도 안전하고 안정적입니다.

-40 °C ... +70 °C의 넓은 작동 온도 범위로 인해 극한 주변 온도 조건에서도 사용할 수 있습니다.

맨 위로 돌아가기

싱글 소스를 통한 품질 보증 – Made in Germany

MINI Analog Pro 생산 라인  

현대적인 생산 프로세스를 통해 뛰어난 품질과 짧은 배송 시간을 보장합니다.

품질을 확신하기 위해서는 사소한 것에도 신경을 써야 합니다. 피닉스컨택트가 MINI Analog Pro를 위한 모든 것을 직접 개발 및 생산하는 것도 바로 이 때문입니다. 피닉스컨택트는 자체 플라스틱, 금속 및 SMD 생산 시설에서 고품질 "독일제" 절연 증폭기를 생산합니다.

또 다른 이점: 대량 주문에도 짧은 배송 시간을 자랑합니다.

맨 위로 돌아가기

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

절연 증폭기, 6 mm

서비스

MINI Analog Pro 신호 처리기

DIP 스위치를 통해 구성


MINI Analog Pro 신호 처리기

PC 소프트웨어를 통해 구성


MINI Analog Pro 신호 처리기

스마트폰 앱을 통해 구성