MINI MCR-BL-UI-UI
-
절연 증폭기
1070346
3-웨이 시그널 컨디셔너, 아날로그 신호의 전기 절연용, DIP 스위치를 통해 I/O 구성 가능, 스크류 연결방식, 표준 구성
제품의 세부 정보
| 활용 제한 | |
| EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
| 제품군 | ESSENTIAL edition |
| 채널 수 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 전기적 절연 | 3-way 절연 |
| 입력 및 출력 간 전기 절연 | 예 |
| 한도 주파수 (3 dB) | 약 100 Hz |
| 단계 응답(10-90%) | 3.2 ms |
| 온도 상관계수, 일반 | < 0.002 %/K |
| 최대 전송 오류 | < 0.2 % (최종 값) |
| < 0.5 % (조정 없음) | |
| 전기 절연 입력/출력/전원 공급 | |
| 정격 절연 전압 | 50 V AC/DC |
| 테스트 전압 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 절연 | IEC/EN 61010에 따른 기본 절연 |
| 공급 | |
| 정격 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (DIN 레일 커넥터 (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, 주문 번호 2869728)는 공급 전압의 브리징을 위해 사용할 수 있습니다. EN 60715에 따른 35 mm DIN 레일에 스냅할 수 있습니다.) |
| 최대 전류 소모량 | < 19 mA (전류 출력, 24 V DC의 경우, 부하 포함) |
| < 9 mA (전압 출력, 24 V DC의 경우, 부하 포함) | |
| 전력 소모량 (I 출력) | < 450 mW (전류 출력) |
| 전력 소모량 (U 출력) | < 200 mW (전압 출력) |
| 신호: 전압/전류 | |
| 입력 수 | 1 |
| 구성 가능/프로그램 방식 | 사전 구성됨 |
| 전압 입력 신호 | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 최대 전압 입력 신호 | 30 V |
| 전류 입력 신호 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 최대 전류 입력 신호 | 50 mA |
| 전압 입력의 입력 저항 | 약 100 kΩ |
| 입력 저항 전류 입력 | 약 50 Ω |
| 신호: 전압/전류 | |
| 전압 출력 신호 | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 최대 전압 출력 신호 | 약 12.5 V |
| 비부하 전압 | 약 12.5 V |
| 전류 출력 신호 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 최대 전류 출력 신호 | 28 mA |
| 단락-회로 전류 | 약 22 mA |
| 로드/출력 로드 전압 출력 | ≥ 10 kΩ |
| 부하/출력 부하 전류 출력 | < 500 Ω (20 mA) |
| 리플 | < 20 mVPP (500 Ω) |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 12 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 12 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 6.2 mm |
| 높이 | 109.5 mm |
| 깊이 | 119.2 mm |
| 색상 | 트래픽 그레이 B (RAL 7043) |
| 하우징 소재 | PBT |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -10 °C ... 60 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 65 °C |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| UKCA | |
| 인증 | UKCA 인증 |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
| 참고 | 간섭에 노출된 경우 최소한의 편차가 있을 수 있습니다. |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| 전기적 절연 | 3-way 절연 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 1070346 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DKA131 |
| GTIN | 4055626749815 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 66.8 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 59 g |
| 관세 번호 | 85437090 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |
| SCIP | bf68e761-3686-48cd-98b4-506ed8330281 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 2.153 kg CO2e |