고전류 단자대

고전류 단자대

고성능

최대 240 mm²의 케이블을 안전하게 배선하십시오.

돌아가기 스크류 연결

카테고리

검색 위치 고전류 단자대

이 카테고리의 전 상품 보기

사용자가 원하는 모든 것: 큰 케이블 사이즈, 가장 높은 접촉력, 브리징 가능성 및 유연한 마운팅 옵션을 제공하는 고전류 단자대는 전원 배선을 위한 최고의 범용 솔루션입니다.

이점

  • 검증된 스크류 연결을 통한 손쉬운 작동 및 사용
  • 스프링 방식 단자대 부품으로 인해 유지 관리가 필요 없음
  • 시설개량 가능한 옵션 단자대로 인한 손쉬운 전압 장착
  • 스크류 또는 삽입 브리지를 통한 손쉬운 전위 분배
  • 연속 마킹 및 테스트 옵션
  • DIN 레일 또는 다이렉트 마운팅 제공
  • 사전 조립된 단자대 베이스로 인한 마운팅 및 물류 비용 감소

고전류 전위 분배기

손쉬운 전위 분배  

손쉬운 전위 분배

1500 V 정격 전압의 컴팩트 UKH 70/4X10 고전류 단자대는 특히 PV와 같은 재생 에너지 생산 분야에 사용하기에 적합합니다. 케이블 사이즈가 10 mm²인 4개의 통합 픽-오프 단자대는 간단한 전원 공급 또는 전위 분배를 제공합니다. 전윈 분배 단자대는 스크류 브리지를 사용하여 구현됩니다.

고전류 커넥터

볼트 연결 기술과 결합됨  

Bolt 연결기술과 결합

최대 240 mm²로 제공되는 UHV 고전류 커넥터는 내부 배선을 위한 직접 스크류 연결과 외부 컨트롤 캐비닛 배선을 위한 링 케이블 러그 볼트 연결의 조합을 제공합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166