빠른 연결

몇 초 내에 접촉

몇 초 내에 접촉

피복 분리 및 크림핑 없음 – 간단히 케이블을 길이에 맞게 절단하면 몇 초 내에 접점이 생성됩니다.

돌아가기 단자대

카테고리

  • 다단 단자대
    다단 단자대

    공간이 제한된 경우에도 손쉽게 전위를 분배할 수 있습니다. 다단 단자대를 사용하면 배선 편의성이 유지됩니다.

  • 멀티 전선 단자대
    멀티 전선 단자대

    손쉽게 전위를 분배할 수 있고 다양한 전선 타입 또는 케이블 사이즈를 안전하게 연결할 수 있습니다.

  • 분리 및 나이프 분리 분리 단자대
    분리 및 나이프 분리 단자대

    즉시 회로를 분리하고 오작동을 탐지하십시오. 또한 다양한 기능 플러그를 개별 조립에 사용할 수 있습니다.

  • 접지 단자대
    접지 단자대

    빠른 PE 연결 설정: 접지 단자대는 DIN 레일에 간편하게 스냅됩니다.

  • 컴포넌트 단자대
    컴포넌트 단자대

    올바른 컴포넌트 단자대를 사용하여 유연하고 명확하게 스위칭 작업을 개별적으로 수행하십시오.

  • 퓨즈 단자대
    퓨즈 단자대

    센서 기술 및 기계 제어를 위한 다목적 단자대: 장치를 보호하고 전위를 분배하고 오류를 신속하게 식별하십시오.

  • 플러그-인 단자대
    플러그-인 단자대

    전원 접점 및 터치손상방지 연결 – 플러그-인 단자대의 지능적 기능입니다.

  • 피드스루 단자대
    피드스루 단자대

    컴팩트 피드스루 단자대를 사용하여 작거나 큰 전선을 손쉽게 연결, 브리지 및 라벨링하십시오.

  • 하이브리드 단자대
    하이브리드 단자대

    하이브리드 단자대에서 연결 방법을 결합하여 두 기술의 이점을 경험하십시오.

검색 위치 빠른 연결

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 빠른 연결 기술은 특허 받은 IDC 접점을 사용한 공간 절약형 연결을 특징으로 합니다. 이 연결 기술을 사용하면 사전 처리 없이 몇 초 내에 전선을 연결할 수 있습니다.

이점

  • 전선 사전 처리가 없기 때문에 연결 도중 최대 60% 시간 절약
  • 스냅-온 회전 레버를 사용한 스위칭 상태의 안정적인 설정
  • 포괄적인 액세서리 제품군: 브리징, 테스트 및 마킹용으로 표준화됨

길이에 맞게 트리밍 – 연결 – 작업 완료

빠른 연결 기술이 적용된 단자대  

빠른 연결 덕분에 몇 초 내에 배선

몇 초 내에 전선을 연결할 수 있습니다. 직접 확인해보십시오.

  1. 파복 분리되지 않은 전선을 연결부에 삽입합니다.
  2. 스크류 드라이버를 사용하여 회전 레버를 돌립니다.

결과: 전선 절연을 관통하고 대면적 가스 기밀 접점이 생성됩니다.

EX e 승인을 비롯한 다양한 인증을 준수하는 높은 품질을 최대한 활용하십시오.  

빠른 연결

빠른 연결 기술의 작동  

절연을 관통하고 전선이 안정적으로 접촉합니다.

배선 시간의 최대 60% 감소: 케이블을 길이에 맞게 절단하면 몇 초 내에 접점이 생성됩니다. 피복 분리나 꼬임 방지가 더 이상 필요하지 않습니다.

  • 가이드 페룰과 같은 도구 없이 0.25 - 2.5 mm²의 전선 연결을 배선할 수 있습니다.
  • 스위칭 상태를 위한 고급 특수 합금 및 래치를 통해 항상 안전한 전기 연결이 보장됩니다.
  • 스프링 방식의 대형 접점은 최대 24 A의 전류 전송 용량을 보장합니다.

 

하이브리드 단자대 – 지능적 연결 조합

하이브리드 단자대  

유연한 사용: 하이브리드 단자대

피닉스컨택트의 하이브리드 단자대를 사용하면 아무 문제 없이 애플리케이션에 따라 연결을 결합하고 각 연결 기술의 이점을 누릴 수 있습니다.

스크류 또는 스프링 케이지 연결과 함께 시간 절약형 빠른 연결 기술의 조합을 원하는 대로 선택합니다.

빠른 연결 기술을 사용하여 컨트롤 캐비닛을 제작합니다. 범용 스크류 연결을 필드 연결 등에 사용할 수 있습니다.

최고의 품질

단자대 컴포넌트: 금속 부품 및 절연 하우징  

고급 금속 및 플라스틱 부품

안정적인 연결 – 피닉스컨택트의 목표입니다. 핵심은 제품의 품질에 있습니다. 재료의 선택부터 노력이 시작됩니다.

특수한 고급 구리 합금으로 제작된 금속 부품:

  • 우수한 전기 전도성
  • 낮은 온도 상승
  • 무연 전기적 니켈 도금 또는 주석 도금으로 보호되는 표면

충격 강도가 높은 탄성 플라스틱으로 제작된 절연 하우징:

  • 재활용 가능, 할로겐-프리 및 내오존
  • 우수한 열대 및 흰개미 내성
  • 최대 130°C의 작동 온도
  • 높은 내화학성
  • 뛰어난 에이징 특성
  • 난연성등급 V0의 UL 94에 따른 인증

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/kr?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/krko/web/main/products/subcategory_pages/Terminal_blocks_P-15/4784f273-1e2b-4a34-8da7-709d3af232aa