CLIPSAFE 스테인리스 스틸 Ex 엔클로저 제품군은 위험 영역에서 사용하기 위한 맞춤형 컨트롤 캐비닛 솔루션을 제공합니다.
CLIPSAFE 스테인리스 스틸 엔클로저는 산업 환경 및 프로세스 기술 분야의 애플리케이션을 위한 포괄적인 보호를 제공합니다. 제품군은 최대 1000 x 1000 x 300 mm 크기의 표준화된 엔클로저로 구성됩니다. 요청 시 ATEX 및 IECEx 인증을 받은 배선함이 제공됩니다.
엔클로저는 9가지의 깊이 및 최대 1000 mm x 1000 mm x 300 mm 크기의 도어 또는 커버 버전으로 제공됩니다. 최대 2 mm 두께의 강력한 고품질 1.4404(V4A), AISI 316L 스테인리스 스틸로 제작된 견고한 엔클로저는 극한 조건에서 사용하기에 적합합니다.
개별 요구 사항이나 설치 상황에 따라 도어 스톱을 손쉽게 교체할 수 있습니다. 135°의 도어 개방각으로 인해 서비스 및 유지 관리 시에 편안한 작업이 보장됩니다. 특수한 도어 및 커버 씰은 여러 번 개봉한 후에도 안정적인 밀봉을 보장합니다.
배선함 및 엔클로저는 최대 4개 면에 플랜지 플레이트를 장착할 수 있습니다. 플랜지 플레이트에는 보호형 밀폐 프레임(특허출원중) 및 캡티브 나사가 장착되어 있습니다.