Ex 폴리에스테르 엔클로저

Ex 폴리에스테르 엔클로저

Ex 영역용으로 특수 설계됨

CLIPSAFE 폴리에스테르 Ex 엔클로저는 한 번에 빠르게 구매할 수 있는 Ex 영역용 맞춤형 컨트롤 캐비닛 솔루션입니다.

돌아가기 정션 박스 및 엔클로저

카테고리

검색 위치 Ex 폴리에스테르 엔클로저

이 카테고리의 전 상품 보기

포괄적인 CLIPSAFE 폴리에스테르 Ex 엔클로저 제품군은 Ex 영역의 애플리케이션을 위한 광범위한 보호를 제공합니다. 전체 CLIPSAFE 엔클로저 제품군은 가공된 상태로 제공되며 원하는 경우 사전 조립도 가능합니다. 정션 박스는 폭발 위험이 있는 영역에서 사용하기 위한 ATEX 및 IECEx에 따른 해당 장치 인증을 받은 상태로 제공됩니다.

이점

  • 정션 박스의 기반이 되는 4가지 설계가 적용된 35개의 견고한 Ex 엔클로저
  • 이중 배선 레벨이 있는 엔클로저 제품을 사용한 공간 절약
  • 사전 장착된 배선함을 사용해 조립 및 인증에 필요한 작업 감소
  • 개별 조립이 가능한 CLIPLINE complete 시스템의 모든 Ex 인증 단자대
  • EN 60529에 따른 IP66을 통한 안전한 옥외 사용
  • 요청 시 인증된 컨트롤러 및 인터페이스 컴포넌트 장착 가능
  • 피닉스컨택트의 전세계적인 판매망을 통한 전문적인 고객 지원 및 신속한 배송

가공된 엔클로저용 견적서

맞춤형 엔클로저 솔루션을 위한 편리한 요청 양식을 사용하십시오. 여기에 원하는 요구 사항을 간단하게 설명해주시면 이러한 데이터에 기초하여 맞춤형 견적서를 보내드립니다.

다음과 같은 단계를 거쳐 솔루션을 요청할 수 있습니다:

  • PROJECT complete 파일 사용,
  • 도면 사용,
  • 고객의 특정 정보 사용.

다음과 같은 단계를 거쳐 솔루션을 요청할 수 있습니다:

커버가 있는 Ex 폴리에스테르 엔클로저

커버가 있는 Ex 폴리에스테르 엔클로저  

커버가 있는 Ex 폴리에스테르 엔클로저

 

  • 버전: 24개 타입, 75 mm × 80 mm × 56 mm - 400 mm × 400 mm × 201 mm
  • 인증: ATEX 및 IECEx
  • 소재: 흑연 첨가물이 있는 유리 섬유 강화 폴리에스테르, 검정색
  • 표면 저항: IEC 60093에 따른 <109 Ohm
  • 가연성 등급 UL 94: V0, 할로겐-프리
  • 충격 강도: EN 60079-0에 따른 7 줄
  • 보호 수준: EN 60529에 따른 IP66
  • 씰: 실리콘 씰 -55°C … +127°C
     

도어가 있는 Ex 폴리에스테르 엔클로저

도어가 있는 Ex 폴리에스테르 엔클로저  

도어가 있는 Ex 폴리에스테르 엔클로저

 

  • 버전: 4개 타입, 200 mm × 200 mm × 168 mm - 605 mm × 400 mm × 252 mm
  • 인증: ATEX 및 IECEx
  • 도어 래치: 삼각형 비트, 사각형 비트, 이중 비트 및 핸들
  • 도어 개방각: 최대 135°
  • 소재: 흑연 첨가물이 있는 유리 섬유 강화 폴리에스테르, 검정색
  • 표면 저항: IEC 60093에 따른 <109 Ohm
  • 가연성 등급 UL 94: V0, 할로겐-프리
  • 충격 강도: EN 60079-0에 따른 7 줄
  • 보호 수준: EN 60529에 따른 IP66
  • 씰: 실리콘 씰 -55°C … +130°C
     

2개의 배선 레벨이 있는 Ex 폴리에스테르 엔클로저

2개의 배선 레벨이 있는 Ex 폴리에스테르 엔클로저  

2개의 배선 레벨이 있는 Ex 폴리에스테르 엔클로저

 

  • 버전: 3개 타입, 177 mm × 177 mm × 145 mm, 360 mm × 177 mm × 145 mm 및 360 mm × 360 mm × 145 mm
  • 인증: ATEX 및 IECEx
  • 소재: 흑연 첨가물이 있는 유리 섬유 강화 폴리에스테르, 검정색
  • 표면 저항: IEC 60093에 따른 <109 Ohm
  • 가연성 등급 UL 94: V0, 할로겐-프리
  • 충격 강도: EN 60079-0에 따른 7 줄
  • 보호 수준: EN 60529에 따른 IP66
  • 씰: 실리콘 씰 -55°C … +130°C
     

8각형 Ex 폴리에스테르 엔클로저

8각형 Ex 폴리에스테르 엔클로저  

8각형 Ex 폴리에스테르 엔클로저

 

  • 버전: 4개 타입, 81 mm × 81 mm × 75 mm - 최대 200 mm × 200 mm × 125 mm
  • 인증: ATEX 및 IECEx
  • 소재: 흑연 첨가물이 있는 유리 섬유 강화 폴리에스테르, 검정색
  • 표면 저항: IEC 60093에 따른 <109 Ohm
  • 가연성 등급 UL 94: V0, 할로겐-프리
  • 충격 강도: EN 60079-0에 따른 7 줄
  • 보호 수준: EN 60529에 따른 IP66
  • 씰: 실리콘 씰 -55°C … +130°C
     

CLIPSAFE 폴리에스테르 Ex 정션 박스

모든 애플리케이션에 적합한 CLIPSAFE 솔루션  

모든 애플리케이션에 적합한 CLIPSAFE 솔루션

맞춤형 정션 박스 솔루션을 요청하려면 해당 카테고리 아래의 요청 양식을 사용하십시오.

정션 박스 요청

여기에 원하는 요구 사항을 간단하게 설명해주시면 이러한 데이터에 기초하여 맞춤형 견적서를 보내드립니다.

Ex 영역용 케이블 글랜드

Ex 영역용 케이블 글랜드  

Ex 영역용 케이블 글랜드

내화성 엔클로저(타입 “d”), 향상된 세이프티(타입 “e”) 및 제한된 호흡(타입 “nR”)의 다양한 보호 타입 버전을 외장 및 비외장 케이블에 사용할 수 있습니다. 스크류 연결은 국제 규정(ATEX, IECEx, UL, GHOST)에 따라 인증되었으며 IP66/IP67 및 IP68 보호를 제공합니다.

플라스틱 스크류 연결은 Ex e/Ex i 인증을 받았으며 ATEX 및 IECEx 지침을 충족합니다.

모든 연결 방식 - 하나의 시스템

모든 연결 기술을 자유롭게 결합할 수 있습니다.  

모든 연결 기술을 자유롭게 결합할 수 있습니다.

피닉스컨택트의 CLIPLINE complete 단자대 시스템은 독창적입니다. 연결 기술을 자유롭게 선택할 수 있습니다.

Ex 영역에 단자대를 설치하기 위한 지침이 포함된 데이터 시트 및 세부 정보는 Ex 인증 제품을 다운로드하기 위한 단자대 제품 영역에서 확인할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166