피닉스컨택트의 매니지드 스위치를 사용해 EtherNet/IP™ 네트워크에서 데이터 트래픽을 효율적으로 제어할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 매니지드 스위치 제품군은 인텔리전트 멀티캐스트 필터링과 같은 기능만 필요한지 아니면 매우 빠른 이중화 스위칭 및 제어 시스템과의 통합이 필요한지에 상관없이 해당 EtherNet/IP™ 네트워크에 적합한 Ethernet 스위치를 제공합니다.
2000/2100, 2200/2300, SMCS 및 GHS 시리즈의 매니지드 스위치는 EtherNet/IP™를 위한 기본 기능만 필요한 네트워크에 이상적입니다. 다음과 같은 기능을 제공합니다.
이러한 기능은 낮은 데이터 부하 덕분에 더 뛰어난 네트워크 안정성을 보장합니다. 멀티캐스트 텔레그램이 필요한 장치에만 멀티캐스트 텔레그램이 전달됩니다.
7000 시리즈의 매니지드 스위치는 EtherNet/IP™ 네트워크를 위한 향상된 기능을 특징으로 합니다.
CIP(Common Industrial Protocol)를 지원하기 때문에 7000 시리즈의 스위치를 EtherNet/IP™ 제어 시스템에 완전히 통합하고 컨트롤러를 통해 구성 및 진단할 수 있습니다. 또한 통합 DLR 이중화로 인해 미디어 오류 시에도 3 ms 이내에 거의 완벽한 전환이 가능하기 때문에 뛰어난 시스템 가용성이 보장됩니다.
![]() | ![]() | |
기본 특수 멀티캐스트 필터링 | 기본 + 매우 빠른 이중화 + 컨트롤러에 통합 | |
---|---|---|
EtherNet/IP™ 기능 |
|
|
피닉스컨택트의 제품 |
|
|