분리 및 나이프 분리 분리 단자대

안전한 분리

안전한 분리

오작동을 쉽고 빠르게 파악하고 부하 감소 유지 관리를 수행하십시오.

돌아가기 빠른 연결

카테고리

검색 위치 분리 및 나이프 분리 분리 단자대

이 카테고리의 전 상품 보기

적용 영역마다 각기 다른 분리 부품이 있는 단자대가 필요합니다. 피닉스컨택트는 최대 31 A의 전류 전송 용량과 최대 1000 V의 정격 전압을 가진 분리 및 나이프 분리 단자대를 제공합니다.

이점

  • 레버 타입 분리 나이프, 절연 플러그 또는 회전 접점을 사용한 편리한 회로 분리
  • 분리 지점 양쪽의 테스트 기능을 통한 사용자 친화적 전류 측정
  • 분리 레버가 엔드 위치에 래치되므로 안전하게 작동
  • 색상 마킹을 통한 분리 지점의 명확한 식별
  • 분리 부품, 퓨즈 플러그, 컴포넌트 플러그 및 피드스루 커넥터를 사용한 개별 조립

나이프 분리 단자대

나이프 분리 단자대  

나이프 분리 단자대

나이프 분리 단자대는 컴팩트 설계와 손쉬운 조작을 특징으로 합니다. 표준 스크류 드라이버를 사용하여 분리 나이프를 작동합니다.

옵션 스위칭 잠금은 세이프티를 보장합니다. 분리 지점 양쪽에서 테스트를 수행할 수 있습니다.

기본 분리 단자대

기본 분리 단자대  

기본 분리 단자대

기본 분리 단자대에는 다양한 컴포넌트용 플러그, 퓨즈, 절연 플러그 및 피드스루 커넥터를 사용할 수 있는 표준화된 범용 분리 영역이 있습니다.

퓨즈 플러그

퓨즈 플러그  

퓨즈 플러그

오프셋 시 퓨즈 플러그가 간격이 5.2 mm인 분리 단자대에 고정됩니다. 이 플러그를 사용하여 단락-회로 및 과부하로부터 보호합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166