레이저 마킹 시스템

레이저 마킹 시스템

쉽고 빠르고 유연함

동급 최고 속도의 데스크탑 레이저 마커입니다.

돌아가기 인쇄 및 마킹 시스템

카테고리

검색 위치 레이저 마킹 시스템

이 카테고리의 전 상품 보기

TOPMARK NEO는 직접 레이저 마킹의 새로운 표준을 제시하고 있습니다. 이 혁신적인 마킹 시스템은 최단 시간 내에 가장 엄격한 요구 사항을 충족하는 마킹을 만듭니다. 650개 이상의 다양한 소재를 지원하는 TOPMARK NEO는 단자대, 전선, 케이블 및 장치 마킹을 위해 시장에서 가장 큰 레이저 범위를 처리합니다. 수많은 인텔리전트 기능 덕분에 포괄적인 사전 지식 없이도 직관적으로 손쉽게 작동할 수 있습니다.

이점

  • 보드에 통합된 소프트웨어와 마킹 파일 및 이미지 데이터의 직접 가져오기를 통한 손쉬운 작동
  • 자동 소재 인식 및 사전 설정된 레이저 파라미터를 통한 오류 방지
  • 높은 마킹 속도 및 소재의 탈부착 기능으로 인한 짧은 사이클 타임
  • 포괄적인 소재 사용을 통한 모든 애플리케이션에 적합한 마킹
  • 모든 피닉스컨택트 인쇄 시스템의 표준화된 소프트웨어 덕분에 인체 공학적으로 설계된 디스플레이에서 익숙한 메뉴 탐색이 가능

가장 까다로운 요구 사항을 위한 혁신적인 기술

레이저 마커 및 소재  

TOPMARK NEO를 사용한 직접 레이저 마킹

뛰어난 소재 처리와 PROJECT complete 플래닝 및 마킹 소프트웨어가 통합된 TOPMARK NEO는 분당 250개 이상의 라벨을 인쇄하는 동급 최고 속도의 테스크탑 레이저 마커입니다. 

  • 펄스 이테르븀 파이버 레이저 기술에 기반
  • 알루미늄, 스틸, 플라스틱 및 필름을 포함한 다양한 소재
  • 직접 레이저 마킹의 의미: 잉크 필요 없음, 잉크 리본 필요 없음, 토너 필요 없음
  • 인그레이빙, 어닐링 또는 탄소화를 통한 영구 마킹
  • 고품질: 바코드 인쇄 가능, 해상도 500 dpi

모든 애플리케이션을 위한 소재 다양성

TOPMARK NEO용 마킹 소재  

TOPMARK NEO용 마킹 소재

스테인리스 스틸, 알루미늄, ABS, 폴리아크릴, 폴리카보네이트 등을 비롯한 650개 이상의 마킹 소재를 TOPMARK NEO에 사용할 수 있습니다.

스테인리스 스틸 소재 마킹을 위한 두 가지 옵션이 있습니다. 레이저 인그레이빙의 경우 소재가 제거됩니다. 어닐링 마킹의 경우 소재 표면이 평평하게 유지되면서 소재의 색상이 변경됩니다. 탄소화로 인해 소재가 어두워집니다. 이 프로세스는 밝은 색상의 플라스틱에 사용됩니다.

  • UCT 제품군의 모든 소재용
  • 자동화된 소재 처리: 공급되는 소재 시트를 자동으로 탐지하는 TOPMARK NEO
  • 빠르고 효과적인 마킹 - 시간이 오래 걸리는 파라미터 설정 없음

 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스