산업용 AI
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
레이저 마커
TOPMARK LASER RR - 고정 프레임
TOPMARK LASER RR
-
고정 프레임
0803434
O-링 고정 클램프
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
인쇄 시스템 액세서리
스레드 타입
플러그형
치수
높이
3 mm
직경
25 mm
내부 치수
내부 직경
25 mm
소재 사양
소재
EPDM
상용 데이터
항목 번호
0803434
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BGS12Y
GTIN
4055626077888
개당 중량(패키지 포함)
7.2 g
개당 중량(패키지 제외)
7.2 g
관세 번호
40169300
원산지
제품의 원산지 정보는 배송 시 함께 제공됩니다.
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
19140192
ECLASS-15.0
19140192
ETIM
ETIM 10.0
EC001675
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400