TMN-EXTRACTION 필터 및 추출 장치는 TOPMARK NEO 레이저 방출로 인한 연기와 먼지를 효율적으로 추출하도록 설계되었습니다. 3단계 여과는 공기에서 배출물을 제거하여 다시 환경으로 배출될 수 있도록 합니다.
공급 범위:
TMN-EXTRACTION 추출 장치(1012102), 필터 장비(1012100, 0803305, 0803306), 흡입 튜브(1012101), 틈새 노즐 세트(083310), 타입 E 및 F 전원 케이블, 25핀 D-SUB 케이블, 사용 설명서(준수 선언 포함) 있음
TMN-EXTRACTION
-
클리닝 세트
1012102
클리닝 세트, TOPMARK NEO 레이저 방출로 인한 연기와 먼지를 효율적으로 추출하기 위한 필터 및 분리 장치, 중량: 55 kg, 길이: 0.35 m, 폭: 350 mm, 높이: 880 mm, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
TOPMARK NEO와 함께 사용하도록 맞춤 제작 및 설계
TOPMARK NEO와의 양방향 통신을 통한 자동 제어
프리필터, 입자 필터, 활성탄 필터로 구성된 3단계 필터 시스템
추출된 연기와 먼지 입자의 99.95%(H13 입자 필터)가 필터 시스템에 남아 있습니다
필터를 별도로 교체할 수 있는 모듈형 구조