개요로 돌아가기

FAME 3 SL – 기능 개요:

변류기 연결용 플러그-인 테스트 소켓

변류기 애플리케이션용 플러그-인 테스트 소켓  

변류기 애플리케이션용 플러그-인 테스트 소켓

이 버전은 광범위한 변류기 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 변류기 버전을 다른 버전과 빠르고 쉽게 구별할 수 있도록 플러그-인 테스트 소켓은 녹색 하우징을 갖고 있습니다.

맨 위로 돌아가기

변압기용 플러그-인 테스트 소켓

변압기 애플리케이션용 플러그-인 테스트 소켓  

변압기 애플리케이션용 플러그-인 테스트 소켓

이 변압기 버전은 다양한 전압 변환기 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 이 플러그-인 테스트 소켓은 다른 버전과 즉시 구별할 수 있도록 회색 하우징을 갖고 있습니다.

맨 위로 돌아가기

전원 공급 및 신호용 플러그-인 테스트 소켓

전원 공급 및 신호용 플러그-인 테스트 소켓  

전원 공급 및 신호용 플러그-인 테스트 소켓

세 번째 버전은 변류기 및 변압기 애플리케이션에 적합합니다. 이 플러그-인 테스트 소켓은 앞서 언급한 버전과 즉시 구별할 수 있도록 녹색/파란색으로 제조됩니다.

맨 위로 돌아가기

주전원 보호 – 순차적 스위칭 시퀀스가 있는 스위칭 예제

FAME 3 SL이 있는 회로 예제  

FAME 3 SL이 있는 회로 예제

회로 예제

맨 위로 돌아가기

개요로 돌아가기
추가 정보
  • FAME 3 SL – 기능 개요:

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166