플러그-인 테스트 소켓에 작동 플러그가 없고 변압기 단락-회로가 있는 컴팩트 플러그-인 테스트 시스템

플러그-인 테스트 소켓에 작동 플러그가 없고 변압기 단락-회로가 있는 모듈형 플러그-인 테스트 시스템

서비스 친화적 테스트

FAME 3 SL을 사용하여 복잡한 테스트 프로세스를 개별 블록에 결합할 수 있습니다.

돌아가기 플러그-인 테스트 시스템

카테고리

검색 위치 플러그-인 테스트 소켓에 작동 플러그가 없고 변압기 단락-회로가 있는 컴팩트 플러그-인 테스트 시스템

이 카테고리의 전 상품 보기

FAME 3 SL은 변류기, 변압기, 트리핑 및 신호 접점의 기능 테스트를 위한 복잡한 스위칭 작업을 다양한 색상의 공간 절약형 개별 블록에 결합합니다. 이 시스템은 N/C 접점 원리에 따라 작동합니다. 작동 플러그가 필요하지 않습니다. 플러그-인 테스트 소켓의 플러그-인 브리지는 자동 변압기 단락-회로 기능을 보장합니다.

이점

  • 기능적으로 그룹화된 스위칭 작업으로 인한 편의성 및 시간 절약
  • 유도 및 자동 변압기 단락-회로와 터치손상방지 설계를 사용한 최고의 안전성
  • 공간 절약형 패널 설치를 위한 컴팩트 테스트 블록 및 플러그 설계
  • 코딩된 잠금 가능한 플러그 설계로 인한 안정적인 테스트 절차
  • 색상 마킹을 사용한 빠른 기능 할당
  • 링 및 포크 타입 케이블 러그용 컴팩트 스크류 연결
  • 표준화된 CLIPLINE complete 시스템 액세서리가 있는 플러그-인 테스트 소켓의 구성 가능한 단락-회로 점퍼

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166