케이블 보호 시스템

유연성 및 안전성

유연성 및 안전성

혹독한 환경에서 사용 시 케이블과 라인을 보호하십시오.

돌아가기 설치 및 마운팅 제품

카테고리

  • 보호 호스 제품 목록
    보호 호스

    보호 호스는 다양한 외부 영향으로부터 케이블을 보호하기 위한 최적의 보호 기능 제공합니다.

  • 액세서리 제품 목록
    보호 호스 홀더, 고정 브래킷, O-링 등과 같은 케이블 보호 시스템용 액세서리

    보호 호스 홀더, 고정 브래킷, O-링 등과 같은 케이블 보호 시스템용 액세서리입니다.

검색 위치 케이블 보호 시스템

이 카테고리의 전 상품 보기

포괄적인 플라스틱 및 금속 보호 호스 제품군은 최대 IP69K의 보호를 비롯하여 광범위한 애플리케이션을 위한 안정적인 솔루션을 제공합니다.

이점

  • 케이블 번들링에서 방수 버전에 이르는 모든 요구 사항에 대한 케이블 보호
  • 고내구성 플러그-인 커넥터 및 하우징 보어 홀에 적합한 스크류 연결
  • 모든 산업 분야 및 부문에 사용 가능 – 포괄적인 승인

보호 호스

나선 호스  

나선 호스

케이블과 전선의 손쉬운 번들링 및 라우팅을 위한 나선 호스는 최소한의 기계적 압박으로부터 보호합니다.

모든 지점에서 개별 케이블 및 전선을 구조 밖으로 꺼낼 수 있기 때문에 개선 작업이 용이합니다.

플라스틱 호스

플라스틱 호스  

플라스틱 호스

플라스틱 호스는 오일, 산성 및 용매에 대한 내성이 있습니다. 사용된 소재는 실리콘, 할로겐 및 카드뮴을 함유하지 않으며 최대 IP69K 보호 및 난연성등급 V0을 특징으로 합니다.

고유연성 금속 호스

금속 호스  

금속 호스

고유연성 금속 호스를 사용하여 케이블과 라인을 기계적 영향으로부터 보호할 수 있습니다. 또한 플라스틱 코팅이 있는 금속 호스는 방수 및 내후성을 특징으로 합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166