케이블 글랜드

케이블 글랜드

케이블의 안전한 밀봉

케이블 글랜드를 사용하여 다양한 직경의 케이블을 먼지와 물로부터 안전하게 보호할 수 있습니다.

돌아가기 설치 및 마운팅 제품

카테고리

검색 위치 케이블 글랜드

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 케이블 글랜드는 안정적이고 안전합니다. 플라스틱 또는 금속으로 제작된 표준 케이블 글랜드나 EMI 간섭 저항 설계가 적용된 스크류 연결 또는 Ex 영역용 스크류 연결 중에서 선택할 수 있습니다. 높은 부하를 받는 경우에는 휨 방지 기능 및 스트래인 릴리프 클램프가 있는 버전을 선택하십시오.

이점

  • 모든 애플리케이션을 위한 다양한 제품군
  • 안정적인 신호 전송 – 전자기 간섭 환경에 대한 360° 차폐
  • 적층 클램핑 케이지 원리를 통한 넓은 밀폐 영역 및 높은 스트래인 릴리프

표준 케이블 글랜드

케이블 글랜드  

다양한 모델의 표준 케이블 글랜드

범용 사용의 경우 설치가 쉽고 뛰어난 스트레인 릴리프가 있는 피닉스컨택트의 스크류 연결을 선택하십시오. 밀폐 테두리가 있는 하프 스크류 연결은 스크류 연결 글랜드가 있는 하우징용이고 풀 스크류 연결은 스레드가 있는 하우징용입니다.

차폐 케이블의 경우 손쉬운 조립을 위해 탄성 차폐 접점 스프링이 있는 안정적인 EMC 스크류 연결을 사용할 수 있습니다. 또한 전도성이 높은 적층 부품은 케이블 차폐 및 커넥터 하우징 간에 매우 낮은 저항 및 유도성 저항을 가진 영구적으로 안정적인 연결을 제공합니다.

피닉스컨택트의 제품군:

  • 폴리아미드로 제작된 플라스틱 케이블 글랜드, IP68 보호 수준을 제공하는 통합 스트레인 릴리프 있음, 메트릭, Pg 또는 NPT 스레드 있음
  • 황동 케이블 글랜드(니켈 도금), IP68/IP69K 보호 수준을 제공하는 통합 스트레인 릴리프 있음, 메트릭, Pg 또는 NPT 스레드 있음
  • 황동으로 제작된 EMC 케이블 글랜드(니켈 도금), IP68 보호를 제공하는 통합 스트레인 릴리프 있음, 메트릭 또는 Pg 스레드 있음

 

Ex 영역용 케이블 글랜드

Ex 케이블 글랜드  

Ex 케이블 글랜드

피닉스 컨택트의 ex 영역용 케이블 그랜드는 폭발 위험성이 있는 산업 지역에서 가장 높은 수준의 안전성을 제공합니다.

안정적인 작업을 위해 내화성 엔클로저(타입 “d”), 높은 안전성(타입 “e”) 및 제한된 호흡(타입 “nR”)의 다양한 보호 타입 버전을 외장 및 비외장 케이블에 사용할 수 있습니다. 스크류 연결은 국제 표준(ATEX, IECEx, UL, GHOST)에 따라 인증되었으며 IP66/IP67 및 IP68 보호 수준을 제공합니다.

피닉스컨택트의 제품군은 다음 Ex 스크류 연결로 구성됩니다.

  • 황동, 세이프티 타입 “e”의 외장 케이블용, 세이프티 타입 “d”, “e” 및 “nR”의 비외장 케이블용
  • 스테인리스 스틸, 세이프티 타입 “d”, “e” 및 “nR”의 외장 케이블 및 비외장 케이블용
  • 열가소성 탄성체(LSF)로 제작된 환경 친화적 씰 있음
  • 모든 버전용 스크류 플러그 및 압력 보정

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/kr?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/krko/web/main/products/subcategory_pages/Installation_and_mounting_material_P-09/3cfec703-e03a-423b-99e1-5400a39c1006