케이블 엔트리 시스템

케이블 엔트리 시스템

손쉬운 마운팅 및 안전한 작동

피닉스컨택트의 시스템을 사용하면 패널을 통해 케이블을 삽입하기만 하면 됩니다.

돌아가기 설치 및 마운팅 제품

카테고리

검색 위치 케이블 엔트리 시스템

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 케이블 엔트리 시스템(CES)은 컨트롤 캐비닛의 케이블 피드스루를 위한 공간 및 비용 절약형 솔루션을 제공합니다. 결합 가능한 조립 케이블용 모듈이나 케이블용 Multigates 케이블 엔트리 플레이트 중에서 선택하십시오.

이점

  • 내부에 플러그-인 연결을 설치하여 컨트롤 캐비닛 공간 절약
  • 특수 공구가 필요 없는 손쉬운 조작
  • 견고한 내유성 설계를 통한 높은 수준의 안전성
  • 스트래인 릴리프가 있는 다중 영역 슬리브를 사용한 안정적 밀봉
  • 다양한 산업 분야를 위한 포괄적 제품군
  • 금속 인서트로 인한 플라스틱 프레임의 높은 형태 안정성

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스


CES 케이블 엔트리 시스템

CES의 손쉬운 작동을 위한 지침 비디오입니다.