통합 에너지 저장 장치가 있는 AC UPS

공간 절약형 및 DIN 레일용

자연스러운 전환

통합 에너지 저장 장치가 있는 TRIO AC UPS는 출력에서 순수 정현파를 제공합니다.

돌아가기 AC 애플리케이션용 UPS

카테고리

검색 위치 통합 에너지 저장 장치가 있는 AC UPS

이 카테고리의 전 상품 보기

AC UPS 모듈 및 에너지 저장 장치가 하나의 하우징에 결합된 통합 에너지 저장 장치가 있는 UPS 제품은 컨트롤 캐비닛의 공간 절약 또는 기존 시스템의 손쉬운 시설개량에 이상적입니다.

이점

  • 순수 정현파를 통한 자연스러운 전환: 배터리 작동에서 생성된 정현과 이전 공급에 사용된 주전원의 동기화
  • 공간 절약: 하나의 하우징에 결합된 UPS 모듈 및 에너지 저장 장치
  • 통합 VRLA 에너지 저장 장치로 인한 긴 버퍼 시간(추가 에너지 저장 장치로 확장 가능)
  • 산업용 PC와 같은 상위 레벨 컨트롤러에 연결하기 위한 USB 인터페이스
  • 주전원 입력이 없는 경우에도 에너지 저장 장치에서 스타트업 가능

DIN 레일용 TRIO AC UPS – 안정성 및 공간 절약

TRIO AC UPS  

출력에 순수 정현파가 있는 AC UPS

TRIO UPS는 AC 애플리케이션을 위해 출력에서 순수 정현파를 제공합니다. 배터리 작동에서 생성된 정현이 이전에 공급에 사용된 주전원과 동기화됩니다.

  • 공간 절약: 하나의 하우징에 결합된 UPS 모듈 및 에너지 저장 장치
  • 통합 VRLA 에너지 저장 장치로 인한 긴 버퍼 시간(확장 가능)
  • BAT-START 콜드 스타트 기능으로 인해 전원 공급 네트워크(120 V/230 V) 없이 에너지 저장 장치에서 스타트업 가능
  • 상위 레벨 컨트롤러에 연결하기 위한 USB 인터페이스: 연결된 산업용 PC를 통합 USB 인터페이스를 통해 종료 가능
     

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

전원 공급 장치 및 UPS