IQ Technology와 적합한 외부 배터리 모듈을 갖춘 새로운 패널 마운팅용 QUINT HP UPS는 뛰어난 시스템 가용성을 보장합니다. 순수 정현파의 온라인 토폴로지는 AC 부하에 1.5 kVA - 2.5 kVA 범위의 전력에서 완벽한 전압을 안정적으로 공급합니다.
QUINT-HP-UPS/120AC/2.5KVA/PT
-
무중단 전원 공급
1136813
QUINT AC UPS, IQ Technology, 패널 마운팅, 입력: 120 V AC, 출력: 120 V AC / 2500 VA. 작동하려면 최소 2개의 1133819가 필요합니다.
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
일반 | |
배터리 참고 사항 | UPS가 제대로 작동하려면 최소 2개의 QUINT-HP-BAT/PB/48DC/7.0AH/PT(1133819) 배터리 모듈이 필요합니다. 버퍼 시간을 늘리려면 항상 2의 배수(2, 4, 6, 8, 10)에 해당하는 개수의 배터리 모듈을 UPS에 연결해야 합니다. 단일 UPS에는 최대 10개의 배터리를 연결할 수 있습니다. |
입력 전압 | 100 V AC -10 % / +20 % |
110 V AC -10 % / +20 % | |
120 V AC -10 % / +15 % | |
130 V AC -15 % / +10 % | |
공급 전압의 전압 타입 | AC |
주파수 범위 (fN) | 47.5 Hz ... 52.5 Hz |
57 Hz ... 63 Hz | |
바이패스 퓨즈 | 40 A T 250 V |
허용되는 백업 퓨즈 | 40 A (Listed breaker) |
전류 소모량 | 정격 24 A (100 V AC) |
정격 23.3 A (110 V AC) | |
정격 24 A (120 V AC) | |
정격 23.4 A (130 V AC) | |
최대 34.4 A (100 V AC) | |
최대 31.2 A (110 V AC) | |
최대 35.4 A (120 V AC) | |
최대 34.6 A (130 V AC) | |
정격 단시간 전류 전송 용량 Icw | 6 kA |
IEC 62040-3에 따라 분류 | VFI-SS-111 |
효율성 | > 94 % (100% 부하, 배터리 충전됨) |
> 90 % (100% 부하, 배터리 충전됨) | |
피상 전력 | 2500 VA |
실제 전원 | 2250 W |
역률(cos phi) | 0.9 |
파고율 | 2.5 |
전환 시간 | 0 ms |
병렬 연결 | 예 |
최대 3 | |
직렬 연결 | 아니오 |
과부하 용량 주전원 작동 | 120 % ... 150 % (20초/5초, 그런 다음 바이패스 작동으로 전환) |
과부하 용량 배터리 작동 | 120 % ... 150 % (20 s / 5 s, 그런 다음 종료) |
과부하 용량 바이패스 모드 | 120 % ... 150 % (지속적인 기간/20초 동안, 그런 다음 종료) |
정격 단시간 전류 전송 용량 Icw | 6 kA |
주전원 작동 | |
출력 전압 | 100 V AC ±2 % |
110 V AC ±2 % | |
120 V AC ±2 % | |
130 V AC ±2 % | |
출력 전압 형태 | 순수 정현 |
출력 전류 | 정격 20 A (100 V AC) |
정격 18.2 A (110 V AC) | |
정격 20.8 A (120 V AC) | |
정격 19.2 A (130 V AC) | |
최대 무부하 전력 손실 | 9 W |
전력 손실 정격 부하 최대 | < 120 W (100% 부하, 배터리 충전됨) |
정격 출력 주파수 | 50 Hz |
60 Hz | |
±0.5 % (출력 주파수 허용 오차) | |
전자적 전류 제한 | > 2 x Output: Current nom. (> 200 ms) |
배터리 작동 | |
최대 무부하 전력 손실 | 9 W |
전력 손실 정격 부하 최대 | 250 W (100% 부하, 배터리 충전됨) |
정격 출력 주파수 | 50 Hz |
60 Hz | |
±0.5 % (출력 주파수 허용 오차) | |
총 고조파 왜곡 계수(THD) | < 3 % (선형 부하) |
< 8 % (비선형 부하) | |
전자적 전류 제한 | > 2 x Output: Current nom. (> 200 ms) |
입력 | |
입력 전압 | 48 V DC |
최대 60 V DC | |
입력 전류 | 최대 40 A |
정격 용량 범위 | 7 Ah ... 200 Ah |
충전 전류 | 최대 10 A |
출력 | |
단락-회로 전류 | 650 A (< 1,5 ms) |
일반 | |
병렬 연결 | 예 |
최대 5 (배터리 스트링당) | |
직렬 연결 | 아니오 |
IQ-Technology | 예 |
허용되는 백업 퓨즈 | 40 A |
온도 센서 | 예 |
허용되는 백업 퓨즈 | 40 A |
입력 | |
핀 | 1.x |
마킹 | 1.1 (L), 1.2 (N), 1.3 () |
연결 기술 | |
포지션 마킹 | 1.1 (L), 1.2 (N), 1.3 () |
전선 연결 | |
연결 방법 | 푸쉬인 연결 |
단선 | 4 mm² ... 6 mm² |
연선 | 4 mm² ... 6 mm² |
플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 4 mm² |
플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 4 mm² |
AWG | 10 (Cu) |
스트리핑 길이 | 10 mm (단선/연선/페룰) |
출력 | |
핀 | 2.x |
마킹 | 2.1 (L), 2.2 (N), 2.3 () |
연결 기술 | |
포지션 마킹 | 2.1 (L), 2.2 (N), 2.3 () |
전선 연결 | |
연결 방법 | 푸쉬인 연결 |
단선 | 4 mm² ... 6 mm² |
연선 | 4 mm² ... 6 mm² |
플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 4 mm² |
플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 4 mm² |
AWG | 10 (Cu) |
스트리핑 길이 | 10 mm (단선/연선/페룰) |
출력 | |
핀 | 2.x |
마킹 | 2.4 (L'), 2.5 (N), 2.6 () |
연결 기술 | |
포지션 마킹 | 2.4 (L'), 2.5 (N), 2.6 () |
전선 연결 | |
연결 방법 | 푸쉬인 연결 |
단선 | 4 mm² ... 6 mm² |
연선 | 4 mm² ... 6 mm² |
플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 4 mm² |
플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 4 mm² |
AWG | 10 (Cu) |
스트리핑 길이 | 15 mm (단선/연선/페룰) |
배터리 | |
핀 | 4.x |
마킹 | 4.1, 4.2; 4.3, 4.4 |
연결 기술 | |
포지션 마킹 | 4.1 (+), 4.2 (-), 4.3 (+), 4.4 (-) |
전선 연결 | |
연결 방법 | 푸쉬인 연결 |
단선 | 6 mm² ... 16 mm² |
연선 | 6 mm² ... 16 mm² |
플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 6 mm² ... 16 mm² |
플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 6 mm² ... 16 mm² |
AWG | 8 ... 6 (Cu) |
스트리핑 길이 | 18 mm (단선/연선/페룰) |
신호 | |
핀 | 3.x |
마킹 | 3.1 ... 3.9 |
연결 기술 | |
포지션 마킹 | 3.1 (Alarm), 3.2 (Bat.-Mode), 3.3 (Power Good), 3.4 (Ready), 3.5 (P>Pn), 3.6 (Service Required), 3.7 (Bat.-Start), 3.8 (Remote), 3.9 (SGnd) |
전선 연결 | |
연결 방법 | 푸쉬인 연결 |
단선 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
연선 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
AWG | 24 ... 12 (Cu) |
스트리핑 길이 | 10 mm (단선/연선/페룰) |
통신 | |
핀 | 5.x |
마킹 | 5.1 ... 5.3 |
연결 기술 | |
포지션 마킹 | 5.1 (LIN), 5.2 (Parallel Port), 5.3 (Parallel Port) |
전선 연결 | |
연결 방법 | RJ45 |
인터페이스 | 배터리 모듈 통신 인터페이스 |
인터페이스 수 | 1 |
연결 방법 | RJ45 |
핀 | 5.x |
잠금 | 잠금 클립 |
전송 물리 | Twisted-Pair 4x2 |
인터페이스 | 병렬 작동 통신 인터페이스 |
인터페이스 수 | 2 |
연결 방법 | RJ45 |
핀 | 5.x |
잠금 | 잠금 클립 |
전송 물리 | Twisted-Pair 4x2 |
신호 입력 Bat.-Start | |
신호화 지정 | Bat.-Start |
핀 | 3.x |
포지션 마킹 | 3.7 (Bat.-Start) |
낮은 신호 | < 2.7 kΩ의 SGnd에 연결 |
높은 신호 | 열기(배터리 시작 및 SGnd 간 > 200 kΩ) |
신호 입력 Remote | |
신호화 지정 | Remote |
핀 | 3.x |
포지션 마킹 | 3.8 (Remote) |
낮은 신호 | < 2.7 kΩ의 SGnd에 연결 |
높은 신호 | 열기(원격 및 SGnd 간 > 35 kΩ) |
신호 출력 Alarm | |
핀 | 3.x |
신호화 지정 | 알람 |
포지션 마킹 | 3.1 (Alarm) |
스위칭 출력 | 트랜지스터 출력, 유효 |
출력 전압 | 24 V |
연속 부하 전류 | ≤ 20 mA |
신호 출력 Battery Mode | |
핀 | 3.x |
신호화 지정 | Bat.-Mode |
포지션 마킹 | 3.2 (Bat.-Mode) |
스위칭 출력 | 트랜지스터 출력, 유효 |
출력 전압 | 24 V |
연속 부하 전류 | ≤ 20 mA |
신호 출력 Power Good | |
핀 | 3.x |
신호화 지정 | Power Good |
포지션 마킹 | 3.3 (Power Good) |
스위칭 출력 | 트랜지스터 출력, 유효 |
출력 전압 | 24 V |
연속 부하 전류 | ≤ 20 mA |
신호 출력 Ready | |
핀 | 3.x |
신호화 지정 | Ready |
포지션 마킹 | 3.4 (Ready) |
스위칭 출력 | 트랜지스터 출력, 유효 |
출력 전압 | 24 V |
연속 부하 전류 | ≤ 20 mA |
신호 출력 P > PN | |
핀 | 3.x |
신호화 지정 | P>Pn |
포지션 마킹 | 3.5 (P>Pn) |
스위칭 출력 | 트랜지스터 출력, 유효 |
출력 전압 | 24 V |
연속 부하 전류 | ≤ 20 mA |
신호 출력 Service Required | |
핀 | 3.x |
신호화 지정 | Service Required |
포지션 마킹 | 3.6 (Service Required) |
스위칭 출력 | 트랜지스터 출력, 유효 |
출력 전압 | 24 V |
연속 부하 전류 | ≤ 20 mA |
신호 접지 SGnd | |
기능 | 신호 접지 |
기준 전위 | 신호 입력 및 신호 출력용 |
제품 타입 | AC UPS |
제품군 | QUINT AC UPS |
절연 특성 | |
보호 등급 | I |
과전압 카테고리 | II |
오염도 | 3 |
품목 치수 | |
폭 | 188 mm |
높이 | 240 mm |
깊이 | 143 mm |
드릴 홀 | |
직경 | 5.5 mm |
설치 치수(dimensions) | |
설치 거리 오른쪽/왼쪽 | 0 mm / 0 mm |
설치 거리 위/아래 | 50 mm / 50 mm |
마운트 타입 | 패널 마운팅 |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C (> 50 °C: 2,5 % / K) |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
최대 고도 | ≤ 4000 m (> 1000 m: 3 % / 1000 m) |
허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | ≤ 95 % |
충격 | IEC 60068-2-27에 따라 각 방향에서 30g |
진동 (동작) | 5 Hz ... 100 Hz , 0.7g (EN 60068-2-6) |
무정전 전원 공급 시스템 | |
표준 명칭 | 무정전 전원 공급 시스템 |
표준/사양 | EN 62040-1 |
EN 62040-2 |
UL | |
마킹 | UL/C-UL Recognized UL 1778 |
전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
저전압 지침 | 저전압 지침 2014/35/EC 준수 |
방출 간섭 | 간섭 방출 |
노이즈 내성 | 내성 |
정전기 방전 | |
표준/규정 | EN 61000-4-2 |
정전기 방전 | |
접점 방전 | ± 6 kV |
공기에 방전 | ± 8 kV |
주석 | 기준 A |
전자기 HF 필드 | |
표준/규정 | EN 61000-4-3 |
전자기 HF 필드 | |
주파수 범위 | 80 MHz ... 6 GHz |
테스트 전계 강도 | 10 V/m |
주석 | 기준 A |
빠른 트랜션트(burst) | |
표준/규정 | EN 61000-4-4 |
빠른 트랜션트(burst) | |
입력 | ± 2 kV |
± 2 kV | |
출력 | ± 2 kV |
신호 | ± 2 kV |
± 2 kV (통신 병렬 작동, 배터리 모듈) | |
주석 | 기준 A |
서지 전압 부하(서지) | |
표준/규정 | EN 61000-4-5 |
서지 전압 부하(서지) | |
신호 | 1 kV (비대칭) |
주석 | 기준 A |
입력/출력 | ± 1 kV (대칭) |
± 2 kV (비대칭) | |
전도성 간섭 | |
표준/규정 | EN 61000-4-6 |
전도성 간섭 | |
주파수 범위 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
신호 | 10 V (비대칭) |
주석 | 기준 A |
전원 주파수 자기장 | |
표준/규정 | EN 61000-4-8 |
주파수 | 60 Hz |
신호 | 30 A/m |
주석 | 기준 A |
고조파 및 상호 고조파 컴포넌트 | |
표준/규정 | EN 61000-4-13 |
고조파 및 상호 고조파 컴포넌트 | |
주석 | 기준 A |
기준 | |
기준 A | 지정된 제한 범위 내 정상 작동 동작. |
기준 B | 장치 자체에 의해 수정되는 작동 동작에 대한 일시적인 손상. |
항목 번호 | 1136813 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | CMUW15 |
GTIN | 4063151073237 |
개당 중량(패키지 포함) | 6,122 g |
개당 중량(패키지 제외) | 5,700 g |
관세 번호 | 85371091 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
이점
정상 및 배터리 작동 시 순수 정현파
성능 향상, 이중화 또는 3 AC 시스템을 위해 병렬로 전환 가능
주전원 입력이 없는 경우에도 에너지 저장 장치 시스템에서 스타트업 가능
통신 플랫폼: USB 또는 직렬 인터페이스가 있는 Com.board
액티브 냉각 기능을 갖춘 컴팩트한 디자인