IQ 기술이 적용된 AC UPS

IQ 기술이 적용된 AC UPS

더 오래 작업

지능적 IQ 기술은 UPS의 에너지 저장 장치를 모니터링 및 최적화합니다.

돌아가기 AC 애플리케이션용 UPS

카테고리

  • QUINT AC-UPS 제품 목록
    QUINT AC-UPS

    AC 애플리케이션용 무정전 전원 공급 장치인 QUINT AC-UPS는 최고의 시스템 가용성을 보장합니다.

  • 액세서리 제품 목록
    액세서리

    QUINT UPS를 위한 무료 구성 소프트웨어, 다양한 데이터 케이블 및 전원 저장 마운팅 키트가 제공됩니다.

검색 위치 IQ 기술이 적용된 AC UPS

이 카테고리의 전 상품 보기

인텔리전트 UPS는 뛰어난 시스템 가용성을 보장합니다. IQ 기술은 필요한 정보를 직관적인 방식으로 즉시 제공합니다.

이점

  • 에너지 용량의 완벽한 활용: 프로세스와 애플리케이션에 가능한 오랫동안 전원을 지속적으로 공급
  • UPS가 에너지 저장 장치의 남은 수명을 인식하여 오류 발생 전에 조기 경고 제공
  • 현재 상태: UPS가 에너지 저장 장치의 현재 성능 확인
  • 애플리케이션을 위한 최적화: CAP 모듈과 같은 다양한 에너지 저장 장치 유형
  • UPS와 상위 레벨 컨트롤러 연결을 통한 최적화된 시스템 통합

IQ 기술을 사용한 인텔리전트 UPS

IQ 기술  

IQ 기술이 적용된 인텔리전트 관리

IQ 기술은 인텔리전트 전원 공급 솔루션의 핵심입니다. 무정전 전원 공급 장치는 에너지 저장 장치를 모니터링 및 최적화합니다. 무중단 전원 공급을 위한 인텔리전트 UPS를 사용해 작업 중단을 방지하십시오.

  • 에너지 저장 장치의 충전 상태 및 잔여 작동 시간을 파악합니다.
  • 오류에 대한 경고가 조기에 제공되기 때문에 사전에 수리 계획을 세울 수 있습니다.
  • 에너지 저장 장치의 서비스 수명을 극대화할 수 있습니다.
  • 모든 관련 정보를 컴퓨터 및 상위 레벨 컨트롤러에 전송할 수 있습니다.

AC 애플리케이션용 QUINT UPS

QUINT AC UPS  

AC 애플리케이션용 인텔리전트 QUINT UPS

QUINT UPS는 AC 애플리케이션을 위해 출력에서 순수 정현파를 제공합니다. 배터리 작동에서 생성된 정현이 이전 공급에 사용된 주전원과 동기화됩니다.

  • IQ 기술을 통해 에너지 저장 장치의 버퍼 시간 및 예방적 모니터링을 최적으로 사용합니다.
  • 100에서 264 V AC의 입력 전압을 사용하는 전세계 모든 곳에서 사용할 수 있습니다.
  • 자연스러운 전환: 온라인 토폴로지 VFI-SS-111은 배터리 모드뿐만 아니라 주전원 작동(QUINT AC UPS/1kVA)에서도 순수 사인파를 출력으로 공급합니다.
  • 오프라인 작업 시 최대한의 에너지 효율성 보장: 완전히 충전된 에너지 저장 장치의 효율성은 98%입니다(QUINT AC UPS/500VA).
  • 스위칭 출력, USB 인터페이스, 데이터 포트 및 메모리 모듈을 사용한 파라미터화를 통해 포괄적인 시그널링 및 파라미터화가 지원됩니다.
  • QUINT AC UPS는 전원 공급 네트워크(120 V / 230 V)가 없는 경우에도 BAT-START 콜드 스타트 기능을 통해 켤 수 있습니다.

올바른 에너지 저장 장치 선택

에너지 저장 장치  

자신의 UPS 솔루션에 적합한 에너지 저장 장치

400 W / 500 VA 또는 900 W / 1 kVA 전원의 120 V / 230 V AC용 QUINT AC-UPS는 모든 UPS-CAP 및 UPS-BAT 에너지 저장 장치와 결합하기에 적합합니다.

애플리케이션에 적합한 에너지 저장 장치를 선택하십시오.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

전원 공급 장치 및 UPS