고객 요구에 따라 라벨링된 공구 제품 목록

필터

25개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53309_1000_int_02.jpg]

케이블 사이즈

  • 추가 옵션
    닫기

    케이블 사이즈



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SWAGING_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTOR_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

피복 분리 도구 - WIREFOX 10 CUS - 1212760

피복 분리 도구, 고객 사양에 따라 레이저 마킹됨, 0.02 - 10 mm²의 케이블 및 전선용, 자체 조정 가능, 최대 18 mm의 피복 분리 길이, 최대 10 mm² 연선/1.5 mm² 단선의 절단 가능, 교체 가능한 피복 분리 블레이드

피복 분리 도구 - WIREFOX 16 CUS - 1212761

피복 분리 도구, 고객 사양에 따라 레이저 마킹됨, 4 - 16 mm²의 케이블 및 전선용, 자체 조정 가능, 최대 18 mm의 피복 분리 길이, 최대 10 mm² 연선/1.5 mm² 단선의 절단 가능, 교체 가능한 피복 분리 블레이드

피복 분리 도구 - WIREFOX 4 CUS - 1212762

피복 분리 도구, 고객 사양에 따라 레이저 마킹됨, 0.1 - 4 mm²의 케이블 및 전선용(특히 고무 및 실리콘 절연), 자체 조정 가능, 최대 18 mm의 피복 분리 길이, 최대 10 mm² 연선/1.5 mm² 단선의 절단 가능, 교체 가능한 피복 분리 블레이드

피복 분리 도구 - WIREFOX 6SC CUS - 1212763

피복 분리 도구, 고객 사양에 따라 레이저 마킹됨, 1.5 - 6 mm²의 케이블 및 전선용(특히 단락-회로 및 접지 누설 보호된 케이블용), 자체 조정 가능, 최대 18 mm의 피복 분리 길이, 최대 10 mm² 연선/1.5 mm² 단선의 절단 가능, 교체 가능한 피복 분리 블레이드

크림핑 플라이어 - CRIMPFOX 10S CUS - 1212764

크림핑 플라이어, 고객 사양에 따라 레이저 마킹됨, DIN 46228에 따른 페룰용, 0.14 ‐ 10 mm², 잠금 해제할 수 없는 압력 잠금, 측면 입구

크림핑 플라이어 - CRIMPFOX 25R CUS - 1212765

크림핑 플라이어, 고객 사양에 따라 레이저 마킹됨, DIN 46228 파트 1+4에 따른 페룰용, 10 mm² ... 25 mm², 측면 입구, WM 크림프

크림핑 플라이어 - CRIMPFOX 50R CUS - 1212766

크림핑 플라이어, 고객 사양에 따라 레이저 마킹됨, DIN 46228 파트 1+4에 따른 페룰용, 35 mm² ... 50 mm², 측면 입구, WM 크림프

크림핑 플라이어 - CRIMPFOX 6 CUS - 1212767

크림핑 플라이어, 고객 사양에 따라 레이저 마킹됨, DIN 46228 파트 1+4에 따른 페룰용, 0.25 mm² ... 6.0 mm², 측면 입구, 사다리꼴 크림프

크림핑 플라이어 - CRIMPFOX 6H CUS - 1212768

크림핑 플라이어, 고객 사양에 따라 레이저 마킹됨, DIN 46228에 따른 페룰용, 0.14 ‐ 6 mm², 잠금 해제할 수 없는 압력 잠금, 측면 입구

크림핑 플라이어 - CRIMPFOX 6S-F CUS - 1212769

크림핑 플라이어, 고객 사양에 따라 레이저 마킹됨, DIN 46228 파트 1+4에 따른 페룰용, 0.5 mm² ... 6 mm², 전면에서 삽입, 사각 크림프

25 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166