Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
인증서
마운팅 타입
연결 방법
핀 수
테스트 단자 스트립, 정격 전압: 400 V AC/DC, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 8, 핀 수: 4, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 폭: 65.6 mm, 높이: 56.5 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅
테스트 단자 스트립, 정격 전압: 400 V AC/DC, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 10, 핀 수: 5, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 폭: 73.8 mm, 높이: 56.5 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅
테스트 단자 스트립, 정격 전압: 400 V AC/DC, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 12, 핀 수: 6, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 폭: 81.5 mm, 높이: 56.5 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅
테스트 단자 스트립, 정격 전압: 400 V AC/DC, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 14, 핀 수: 7, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 폭: 89.7 mm, 높이: 56.5 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅
테스트 단자 스트립, 정격 전압: 400 V AC/DC, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 16, 핀 수: 8, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 폭: 97.8 mm, 높이: 56.5 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅
테스트 단자 스트립, 정격 전압: 400 V AC/DC, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 18, 핀 수: 9, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 폭: 106.6 mm, 높이: 56.5 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅
테스트 단자 스트립, 정격 전압: 400 V AC/DC, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 20, 핀 수: 10, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 폭: 114.8 mm, 높이: 56.5 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅
테스트 단자 스트립, 정격 전압: 400 V AC/DC, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 22, 핀 수: 11, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 폭: 122.3 mm, 높이: 56.5 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅
테스트 단자 스트립, 정격 전압: 400 V AC/DC, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 24, 핀 수: 12, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 폭: 131.2 mm, 높이: 56.5 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅
테스트 단자 스트립, 정격 전압: 400 V AC/DC, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 26, 핀 수: 13, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 폭: 138.6 mm, 높이: 56.5 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅
합계 : 0.0