Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
인증서
마운팅 타입
핀 수
테스트 단자 스트립, 정격 전압: 400 V AC/DC, 연결 방법: 링 케이블 러그, 연결 수: 4, 핀 수: 2, 폭: 48.9 mm, 높이: 70.1 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅
테스트 단자 스트립, 정격 전압: 400 V AC/DC, 연결 방법: 링 케이블 러그, 연결 수: 6, 핀 수: 3, 폭: 57.1 mm, 높이: 70.1 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅
테스트 단자 스트립, 3개, 정격 전압: 400 V AC/DC, 연결 방법: 링 케이블 러그, 연결 수: 20, 핀 수: 10, 폭: 114.1 mm, 높이: 70.1 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅
테스트 단자 스트립, 정격 전압: 400 V AC/DC, 연결 방법: 링 케이블 러그, 연결 수: 8, 핀 수: 4, 폭: 65.2 mm, 높이: 70.1 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅
테스트 단자 스트립, 정격 전압: 400 V AC/DC, 연결 방법: 링 케이블 러그, 연결 수: 10, 핀 수: 5, 폭: 73.4 mm, 높이: 70.1 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅
테스트 단자 스트립, 정격 전압: 400 V AC/DC, 연결 방법: 링 케이블 러그, 연결 수: 12, 핀 수: 6, 폭: 81.5 mm, 높이: 70.1 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅
테스트 단자 스트립, 정격 전압: 400 V AC/DC, 연결 방법: 링 케이블 러그, 연결 수: 14, 핀 수: 7, 폭: 89.7 mm, 높이: 70.1 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅
테스트 단자 스트립, 정격 전압: 400 V AC/DC, 연결 방법: 링 케이블 러그, 연결 수: 16, 핀 수: 8, 폭: 97.8 mm, 높이: 70.1 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅
테스트 단자 스트립, 정격 전압: 400 V AC/DC, 연결 방법: 링 케이블 러그, 연결 수: 18, 핀 수: 9, 폭: 106 mm, 높이: 70.1 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅
테스트 단자 스트립, 정격 전압: 400 V AC/DC, 연결 방법: 링 케이블 러그, 연결 수: 20, 핀 수: 10, 폭: 114.1 mm, 높이: 70.1 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅
합계 : 0.0