조립 가능한 테스트 플러그 제품 목록

필터

44개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

테스트 플러그 - FTPR-2/4 - 3001681

테스트 플러그, 자유롭게 구성 가능, 트위스트 그립 있음, 핀 수: 4, 폭: 65.2 mm, 색상: 회색

테스트 플러그 - FTPR-2/5 - 3001683

테스트 플러그, 자유롭게 구성 가능, 트위스트 그립 있음, 핀 수: 5, 폭: 73.4 mm, 색상: 회색

테스트 플러그 - FTPR-2/6 - 3001684

테스트 플러그, 자유롭게 구성 가능, 트위스트 그립 있음, 핀 수: 6, 폭: 81.5 mm, 색상: 회색

테스트 플러그 - FTPR-2/7 - 3001685

테스트 플러그, 자유롭게 구성 가능, 트위스트 그립 있음, 핀 수: 7, 폭: 89.7 mm, 색상: 회색

테스트 플러그 - FTPR-2/8 - 3001686

테스트 플러그, 자유롭게 구성 가능, 트위스트 그립 있음, 핀 수: 8, 폭: 97.8 mm, 색상: 회색

테스트 플러그 - FTPR-2/9 - 3001687

테스트 플러그, 자유롭게 구성 가능, 트위스트 그립 있음, 핀 수: 9, 폭: 106 mm, 색상: 회색

테스트 플러그 - FTPR-2/10 - 3001688

테스트 플러그, 자유롭게 구성 가능, 트위스트 그립 있음, 핀 수: 10, 폭: 114.1 mm, 색상: 회색

테스트 플러그 - FTPR-2/11 - 3001689

테스트 플러그, 자유롭게 구성 가능, 트위스트 그립 있음, 핀 수: 11, 폭: 122.3 mm, 색상: 회색

테스트 플러그 - FTPR-2/13 - 3001691

테스트 플러그, 자유롭게 구성 가능, 트위스트 그립 있음, 핀 수: 13, 폭: 138.6 mm, 색상: 회색

테스트 플러그 - FTPR-2/12 - 3001690

테스트 플러그, 자유롭게 구성 가능, 트위스트 그립 있음, 핀 수: 12, 폭: 130.4 mm, 색상: 회색

44 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166