테스트 플러그 제품 목록

필터

89개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

테스트 단자 스트립 - UTWE 6/3+1 - 3069047

테스트 단자 스트립, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 8, 핀 수: 4, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 폭: 65.8 mm, 높이: 81 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅

테스트 플러그 - FTP 9+1 - 1029706

테스트 플러그, 핀 수: 10, 연결 방법: 스크류 연결, 색상: 회색

테스트 단자 스트립 - UTWE 6/11+1 - 1029713

테스트 단자 스트립, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 24, 핀 수: 12, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 폭: 131 mm, 높이: 81 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅

테스트 단자 스트립 - UTWE 6/7+1 - 3069065

테스트 단자 스트립, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 16, 핀 수: 8, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 폭: 99 mm, 높이: 81 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅

테스트 플러그 - FTPC 7+1 - 3069263

테스트 플러그, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 스크류 연결, 핀 수: 8, 색상: 회색

테스트 플러그 - FTPC 11+1 - 3069267

테스트 플러그, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 스크류 연결, 핀 수: 12, 색상: 회색

전원 플러그 - FWP 3+1 - 3069270

전원 플러그, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 24 A, 핀 수: 4, 색상: 회색

테스트 플러그 - FTP 4+1 - 3069223

테스트 플러그, 색상: 회색

더미 플러그 - FBP 8+1 - 3069407

더미 플러그, 색상: 오렌지색

단락 회로 커넥터 - FBSRH 4-8 - 3033804

단락 회로 커넥터, 간격: 8.2 mm, 폭: 31.1 mm, 핀 수: 4, 색상: 빨간색

89 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166