VDE에 따른 테스트 단자 스트립 제품 목록

필터

52개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

테스트 단자 스트립 - UTWE 6-2/A7 - 3069410

테스트 단자 스트립, VDE 코딩 타입 A7, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 14, 핀 수: 7, 케이블 사이즈:0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 폭: 90.2 mm, 높이: 56.5 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅

테스트 단자 스트립 - UTWE 6-2/A14 - 3069413

테스트 단자 스트립, VDE 코딩 타입 A14, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 28, 핀 수: 14, 케이블 사이즈:0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 폭: 147.6 mm, 높이: 56.5 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅

테스트 단자 스트립 - UTWE 6-2/B7 - 3069411

테스트 단자 스트립, VDE 코딩 타입 B7, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 14, 핀 수: 7, 케이블 사이즈:0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 폭: 90.2 mm, 높이: 56.5 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅

테스트 단자 스트립 - UTWE 6-2/B19 - 3069416

테스트 단자 스트립, VDE 코딩 타입 B19, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 38, 핀 수: 19, 케이블 사이즈:0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 폭: 188.6 mm, 높이: 56.5 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅

테스트 단자 스트립 - UTWE 6-2/B14 - 3069414

테스트 단자 스트립, VDE 코딩 타입 B14, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 28, 핀 수: 14, 케이블 사이즈:0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 폭: 147.6 mm, 높이: 56.5 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅

테스트 단자 스트립 - UTWE 6-2/C14 - 3069415

테스트 단자 스트립, VDE 코딩 타입 C14, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 28, 핀 수: 14, 케이블 사이즈:0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 폭: 147.6 mm, 높이: 56.5 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅

테스트 단자 스트립 - UTWE 6-2/C19 - 3069417

테스트 단자 스트립, VDE 코딩 타입 C19, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 38, 핀 수: 19, 케이블 사이즈:0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 폭: 188.6 mm, 높이: 56.5 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅

테스트 단자 스트립 - UTWE 6-2/D19 - 3069418

테스트 단자 스트립, VDE 코딩 타입 D19, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 38, 핀 수: 19, 케이블 사이즈:0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 폭: 188.6 mm, 높이: 56.5 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅

테스트 단자 스트립 - UTWE 6-2/E7 - 3069412

테스트 단자 스트립, VDE 코딩 타입 E7, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 14, 핀 수: 7, 케이블 사이즈:0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 폭: 90.2 mm, 높이: 56.5 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅

테스트 단자 스트립 - UTWE 6-2/F19 - 3069419

테스트 단자 스트립, VDE 코딩 타입 F19, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 38, 핀 수: 19, 케이블 사이즈:0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 폭: 188.6 mm, 높이: 56.5 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅

52 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166