TERMI-POINT® 연결 제품 목록

필터

2개의 결과

마샬링 패널 - RV 8-TP(2,4X0,8)L - 3191013

마샬링 패널, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 5 A, 케이블 사이즈: 0.22 mm² - 0.56 mm², AWG: 20 - 24, 연결 방법: TERMI-POINT®, 핀 수: 1, 연결 수: 16, 폭: 7.6 mm, 길이: 202 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

마샬링 패널 - RV 8-PV-TP(2,4X0,8)L - 3191039

마샬링 분배기, 전위 분배기로 사용, 모든 레벨이 내부적으로 연결되어 있습니다. TERMI-POINT 연결방식

2 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166