신호 라이트 포트폴리오 개요

신호 라이트

  피닉스컨택트의 다양한 제품군에는 기능적 시그널링 인디케이터 역할을 하는 두 가지 디자인의 컴팩트 신호 라이트가 포함되어 있습니다. 또한, 일반적으로 기계 장치에 사용되는 고전적인 기계식 모듈형 신호 타워와 IO-Link가 적용된 구성 가능한 신호 타워도 제공합니다. 피닉스컨택트의 모든 제품군은 안정적인 시그널링을 제공하며 매우 견고합니다. 

명확한 시그널링으로 인한 높은 수준의 가용성

기계 및 시스템의 가용성을 향상하십시오. 두 가지 디자인으로 제공되는 신호 라이트나 모듈형의 구성 가능한 신호 타워를 사용하여 장비와 시스템 상태를 명확하게 표시할 수 있습니다.

  • 공구가 필요 없는 설치 및 다양한 마운팅 옵션으로 인한 낮은 설치 비용
  • 모든 애플리케이션에 적합한 신호를 제공하는 광범위한 신호
  • 모듈형 설계로 인한 신호 타워 구성의 신속한 변경
  • UL 인증을 받은 광범위한 적용성

신제품

9개와 15개의 조명 세그먼트가 있는 신호 타워
스몰 포인트 및 타워 형태의 신호 라이트
PC 모니터에서 실행 중인 MARKING 구성기

IO-Link가 있는 구성 가능한 신호 타워

개별 시그널링

새로운 신호 타워는 IO-Link를 사용하여 개별적으로 조정 가능한 색상과 톤으로 기계 및 시스템 상태를 알려줍니다. 신호 타워는 9개 또는 15개 세그먼트로 구성된 두 가지 크기로 제공됩니다. 견고한 설계로 다양한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

주요 기능

  • 신호등 모드, 자동 스케일 모드, 레벨 모드 또는 개별 모드
  • IO-Link 통신
  • 10가지의 다양한 신호음
  • RGB 색상 스펙트럼
  • M12 연결 기술, 4-pos.
  • 음향 요소가 있거나 없는 9개 또는 15개 세그먼트

이점

  • 하나의 컴팩트한 타워에서 개별 구성을 통해 높은 수준의 유연성 제공
  • PLCnext Engineer의 손쉬운 파라미터화
  • 균일한 조명 패턴과 전체 조명을 통한 선명한 신호 전달
  • 혹독한 환경을 위한 견고한 산업용 설계

스마트 애플리케이션을 위한 신호 라이트

기능 영역의 시그널링

이 조명은 M22 설치에 맞춰 특별히 개발된 두 가지의 컴팩트한 애플리케이션 지향적 디자인으로 제공됩니다. 다양한 신호 옵션은 비트 조합을 사용하여 여러 색상의 LED를 통해 간편하게 제어됩니다.

주요 기능

  • 멀티컬러 및 다기능
  • 내마모성 터치 버튼
  • M22 설치 및 M12 연결
  • 우수한 색상 견뢰도
  • 2가지 디자인
  • ECO 모드

이점

  • 명확하고 안정적인 시그널링을 통한 시스템 가용성 향상
  • 간편한 설치로 인한 비용 절감
  • 조정된 제품 포트폴리오를 통한 다양한 애플리케이션(광학 및 음향)
  • 컴팩트한 설계로 인해 좁은 공간에도 설치 가능

맞춤형 마킹 솔루션

온라인으로 직접 구성 및 주문

마킹 구성기는 마킹 소재의 개별 마킹과 관련하여 매우 높은 수준의 사용자 친화성과 유연성을 제공합니다. 주문 프로세스는 간단하고 투명하며 완전히 디지털화되도록 설계되었으며, 주문 가능한 배치 수량은 1부터 시작됩니다.

주요 기능

  • 마킹 솔루션의 맞춤형 생성을 위한 온라인 기반 구성기
  • 엔드-투-엔드 디지털화되고 투명한 주문 프로세스
  • 맞춤형 마킹이 가능한 2,000개 이상의 표준 소재 제공
  • 간소화된 재주문을 위한 프로젝트 개요

이점

  • 개별적으로 주문하고 바로 사용할 수 있는 표준 소재
  • 상황에 맞는 메뉴 구조를 통한 직관적이고 효율적인 편집 기능
  • 개별 마킹의 디지털 이미지 표시를 통한 오류 방지
  • "내 솔루션"을 통한 손쉬운 재주문 및 처리를 위한 프로젝트의 편리한 저장

대화형 이미지 맵: 기계의 그림
PSD-SL 타워, 포인트 버튼, 터치 버튼
기계 외부의 피더 장치에서 직접 시그널링 및 상호 작용합니다.
PSD-SL 타워, 포인트 버튼, 터치 버튼
PSD SL 포인트
시그널링은 개별 기능에 대한 프로세스에서 직접 이루어집니다. 이 장치는 컴팩트한 설계로 인해 기계 부품에 직접 마운팅할 수 있습니다. 광학 시그널링과 같은 다양한 기능을 사용할 수 있습니다.
PSD SL 포인트
PSD-SL 타워
개별 기계 세그먼트에 이상적인 기계에서 시그널링입니다.
PSD-SL 타워
PSD-S..., PSD-SL 타워 또는 PSD SC
시그널링은 기계 외부에서 이루어지며 먼 거리에서도 가시성이 우수합니다. 다양한 광학 또는 음향 시그널링 옵션을 사용할 수 있습니다.
PSD-S..., PSD-SL 타워 또는 PSD SC
기능 지향적 시그널링
신호 라이트 – PSD-SL

M12 연결이 있고 플러시 마운팅이 가능한 IP66/IP67 하우징에 장착된 멀티컬러 LED 신호 라이트입니다. 시스템 또는 기계의 외부 또는 내부 설치를 위한 두 가지 디자인의 제품입니다.

제품으로 이동하기
신호 라이트, 기계에 포인트 설치
신호 라이트용 제품군
장착 지점과 타워의 측면 보기
신호 라이트, 비와 태양 아이콘이 있는 타워
신호 라이트, 기계에 장착된 타워
신호 라이트용 제품군

PSD-SL 신호 라이트는 기계, AGV, 서비스 로봇 등의 다양한 분야에서 상태를 표시하는 스마트 LED 인디케이터입니다. 이 조명은 3색 또는 7색 버전의 포인트와 타워 두 가지 디자인으로 제공되며 연속 점등, 깜빡임, 색상 변경, 발광 등 다양한 애니메이션을 사용할 수 있습니다. 모든 애플리케이션에 적합한 상황을 정의하고 구현할 수 있습니다.

장착 지점과 타워의 측면 보기

마운팅은 간단한 M22 플러시 마운팅 설치 방식 또는 액세서리로 제공되는 금속 브래킷을 사용하여 수행됩니다. M22 고정 너트, 잠금 플레이트, 플랫 개스킷 등과 같은 필요한 마운팅 소재가 포함되어 있습니다. 조명은 5-pos. A 코드 M12 연결을 통해 연결됩니다.

신호 라이트, 비와 태양 아이콘이 있는 타워

견고하게 설계된 LED 인디케이터는 실내 및 옥외의 다양한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 예를 들어, -40~+70°C의 넓은 주변 온도 범위에서 사용할 수 있습니다. 조명은 IP66, IP67, IP69 보호 등급 및 건설 기계에 대한 IP6K9K 보호 등급을 충족합니다. 또한 이 제품은 옥외 사용을 위한 UL 등급 4/4X를 받았습니다.

신호 라이트, 기계에 장착된 타워

PSD-SL 스마트 LED 신호 라이트는 애플리케이션에 최적화된 명확한 신호를 제공합니다. 컴팩트한 설계로 인해 상태를 표시해야 하는 기능 가까이에 장착할 수 있습니다. 이를 통해 명확한 명확한 할당이 가능하고, 착오를 방지할 수 있으며, 명확한 지침을 전달할 수 있습니다.

포트폴리오 개요

다양한 디자인 및 기능 개요

신호 라이트, 소형
신호 라이트, 대형
터치 기능이 있는 신호 라이트
음향 신호 생성기
신호 라이트, 소형

PSD-SL ... -P

신호 라이트, 대형

SD-SL ... -T

터치 기능이 있는 신호 라이트

PSD-SL RGB/TB-P

음향 신호 생성기

PSD-SL AE-P

색상 수 3 또는 7 3 또는 7 6 없음
기능 연속 점등, 색상 변화, 깜빡임, 발광 연속 점등, 색상 변화, 깜빡임, 발광 터치 입력, 연속 점등, 발광, 펄싱 음향 신호
설계 포인트 타워 포인트 포인트
높이(장착 시) 34 mm 108 mm 34 mm 24 mm
기능 지향적 시그널링
구성 가능한 신호 타워 - PSD-SC

IO-Link가 있는 신호 타워는 두 가지 길이로 제공됩니다. 이 제품둘은 신호등 및 레벨 표시기와 같은 RGB 색상의 다양한 신호 모드를 제공합니다. 견고하고 옥내 및 옥외 사용에 적합합니다.

제품으로 이동하기
기계의 녹색 신호 타워
서로 다른 색상의 세 개의 신호 타워
다양한 색상의 신호 타워
음파가 그려진 신호 타워
IO-Link 및 PLCnext Engineer 로고가 있는 신호 타워
태양과 비를 나타내는 날씨 아이콘이 있는 신호 타워
서로 다른 색상의 세 개의 신호 타워

새로운 PSD-SC 제품군은 두 가지 높이의 버전으로 구성됩니다. 음향 요소가 있거나 없는 9 또는 15 세그먼트로 제공되며, 모두 IO-Link 인터페이스가 장착되어 있습니다. 모든 애플리케이션을 위한 완벽한 솔루션입니다.

다양한 색상의 신호 타워

다양한 시그널링 모드를 통해 수많은 애플리케이션에서 활용할 수 있습니다. 오토스케일 모드는 조명 기구의 전체 표면 조도와 표면을 최대 5단계로 자동으로 분할하는 기능을 제공합니다. 신호등 모드를 사용하면 고전적인 신호 타워를 만들 수 있습니다. 레벨 모드를 사용하여 레벨을 백분율 기반으로 표시할 수 있습니다. 개별 모드를 사용하면 모든 세그먼트(9개 또는 15개)를 파라미터화할 수 있습니다. 신호 색상을 자유롭게 선택할 수 있습니다.

음파가 그려진 신호 타워

음향 요소 제공: 음향 신호의 개별적 조정을 통해 다양한 옵션을 제공합니다. 10가지의 톤과 6가지의 톤 타입을 통해 소음이 많은 환경에서도 정보를 빠르고 효과적으로 전달할 수 있습니다. 이 솔루션은 모든 애플리케이션에 완벽하게 적용됩니다.

IO-Link 및 PLCnext Engineer 로고가 있는 신호 타워

IO-Link 마스터에 대한 손쉬운 연결을 통해 피닉스컨택트의 PLCnext Engineer 프로그래밍 소프트웨어와 같은 소프트웨어 솔루션에 원활하게 통합할 수 있습니다. 신호는 IO-Link를 통해 편리하게 파라미터화되며 광학 및 음향 신호를 사용자 정의하기 위한 광범위한 옵션이 제공됩니다.

태양과 비를 나타내는 날씨 아이콘이 있는 신호 타워

PSD-SC 구성 가능한 신호 타워는 안정적인 작동을 위한 뛰어난 특성을 특징으로 합니다. 최대 IP69K의 높은 IP 보호 등급을 충족하여 까다로운 환경에 이상적입니다. 또한 UL 등급 4x를 획득하여 옥외 애플리케이션에서 사용하기에도 이상적입니다. IK08 인증을 획득하여 기계적 영향에 대한 견고성을 보장합니다.

기존 방식의 시그널링
모듈형 신호 타워 - PSD-S 및 PSD-S 50

직경 50 mm의 신호 타워는 공간 절약 및 효율적인 설치를 가능하게 하며, 70 mm 버전은 더 많은 기능을 제공합니다. 두 제품 모두 모듈 방식 기계 설계로 작동이 쉽고 시각적, 음향적 신호를 제공합니다. 다양한 액세서리가 제공되어 손쉽게 설치할 수 있습니다.

제품으로 이동하기
직경 50 mm 및 70 mm의 모듈형 신호 타워
50 mm 직경의 신호 타워

50 mm 직경의 비용 효율적이고 컴팩트한 제품

최적화된 비용의 PSD-S 50 LED 신호 타워는 매력적인 산업용 설계를 특징으로 하며 컴팩트 기계에 이상적입니다. 혁신적인 배선 개념으로 인해 개별 칼로테를 어떤 순서로든 배열할 수 있습니다.

  • 높은 보호 수준이 적용되어 혹독한 산업 환경에서도 안정성 보장
  • 베요넷 잠금 장치를 사용한 빠른 마운팅
70 mm 직경의 신호 타워

70 mm 직경의 다목적 기능성 제품

모듈형 PSD-S 신호 타워를 사용하면 필요에 따라 광학 및 음향 신호 부품을 유연하게 결합할 수 있습니다. 또한 모듈형 설계로 인해 나중에 추가 부품을 장착할 수 있습니다. 신호 타워 부품은 베요넷 잠금 장치를 사용하여 몇 초 안에 기계적 및 전기적으로 연결됩니다.

  • 다양한 광학 및 음향 요소 선택
  • IO-Link 인터페이스를 통해 제어
  • 높은 보호 수준이 적용되어 혹독한 산업 환경에서도 안정성 보장
  • 베요넷 잠금 장치를 사용한 빠른 마운팅