DIN 레일의 AC UPS

DIN 레일용 AC UPS

전압 오류 또는 전압 변동 시 DIN 레일용 AC UPS는 최대한의 페일세이프 성능과 뛰어난 시스템 가용성을 보장합니다. AC UPS는 출력에서 순수 정현파를 제공하고 교류 전류를 중단 없이 AC 부하에 공급합니다. 애플리케이션에 적합한 배터리 모듈이 있는 이상적인 AC UPS를 선택하십시오.

신제품

대용량 부하를 위한 QUINT HP UPS

주전원 없이 AC 부하의 지속적 공급

최대 5 kVA의 AC 부하 버퍼링

QUINT HP UPS와 이에 대응하는 월 마운팅용 에너지 저장 시스템을 사용하여 AC 부하에 안정적으로 전력을 공급하십시오. UPS는 배터리 모듈의 충전 상태, 남은 작동 시간 및 서비스 수명에 대한 정보를 제공합니다. 소프트웨어를 통해 모든 매개변수를 불러올 수 있습니다.

주요 기능

  • 온라인 토폴로지 VFI-SS-111
  • 전원: 1.5 kVA 및 2.5 kVA
  • 통신 카드용 슬롯
  • 넓은 온도 범위: -25°C … +60°C
  • LED 및 디지털 I/O를 통한 포괄적인 시그널링

이점

  • 정상 및 배터리 작동 시 순수 정현파
  • 성능 향상, 이중화 또는 3-AC 시스템을 위해 병렬로
    3 AC 시스템
  • 주전원 입력이 없는 경우에도 에너지 저장 시스템에서 스타트업 가능
  • 통신 플랫폼: USB 또는 직렬 인터페이스가 있는 Com.board
  • 액티브 냉각 기능을 갖춘 컴팩트한 디자인
  • LED 픽토그램을 사용하여 간단한 시스템 개요 제공

최대 2.5 kVA 부하용 HP UPS

배터리 모듈이 있는 HP UPS

최대 2.5 kVA의 전력을 공급하는 고전력 AC UPS

IQ 기술과 적합한 외부 배터리 모듈을 갖춘 새로운 월 마운팅용 QUINT HP UPS는 탁월한 시스템 가용성을 보장합니다. 순수 사인파의 온라인 토폴로지는 AC 부하에 1.5 - 2.5 kVA 범위의 전력에서 완벽한 전압을 안정적으로 공급합니다.

QUINT HP UPS에는 USB 및 RS232/RS485와 같이 선택적으로 사용 가능한 통신 카드를 위한 슬롯이 있습니다. 소프트웨어를 통해 언제든지 UPS의 충전 상태, 버퍼 시간, 배터리 모듈의 서비스 수명을 확인할 수 있습니다. 정전이 발생하는 경우 QUINT HP UPS는 버퍼 모드로의 중단 없는 전환과 되돌리기를 보장합니다. 메인 입력 및 출력 전압은 동기식입니다.

IQ 기술이 적용된 인텔리전트 AC UPS

IQ 기술이 적용된 인텔리전트 AC UPS

IQ 기술이 적용된 AC UPS

IQ 기술이 적용된 AC UPS는 뛰어난 시스템 가용성을 보장합니다. 인텔리전트 UPS는 배터리 모듈을 모니터링하고 최적화합니다.

IQ 기술이 배터리 모듈의 충전 상태와 남은 사용 시간을 알려주고, 오류가 발생하기 전에 미리 경고합니다. 또한 배터리 모듈의 서비스 수명을 극대화하고 모든 관련 정보를 컴퓨터 및 상위 레벨 컨트롤러에 전송할 수 있습니다.

통합 배터리가 있는 TRIO AC UPS

통합 배터리가 있는 TRIO AC UPS

통합 배터리가 있는 AC UPS

통합 배터리가 있는 AC UPS는 컨트롤 캐비닛의 공간을 절약하고 기존 시스템에 매우 쉽게 장착할 수 있습니다.

UPS와 배터리 모듈이 단일 하우징에 결합된 AC UPS는 통합 VRLA 배터리 모듈을 통해 긴 버퍼 시간을 보장합니다. BAT-START 콜드 스타트 ​​기능을 사용하면 공급 네트워크(120V/230V) 없이도 배터리 모듈에서 스타트업이 가능합니다. 또한 AC UPS에는 상위 레벨 컨트롤러에 연결하기 위한 통합 USB 인터페이스가 포함되어 있습니다. 이는 연결된 산업용 PC를 손쉽게 종료하는 데 사용할 수 있습니다.

배터리 모듈

적합한 배터리 모듈을 사용하여 모듈형 UPS 시스템을 확장하고 뛰어난 시스템 가용성을 확보하십시오. 피닉스컨택트는 긴 서비스 수명, 긴 버퍼 시간 또는 극한의 주변 조건 등과 같은 모든 요구 사항을 충족하는 완벽한 AC UPS용 배터리 모듈을 제공합니다.

배터리 모듈

배터리 모듈