피닉스컨택트의 표준 케이블 글랜드는 폴리아미드와 황동 버전으로 제공됩니다. 플라스틱 버전은 설치가 쉽고 범용으로 사용할 수 있는 반면, 금속 스크류 연결은 뛰어난 내열성이 가지고 있습니다. 제품군에 포함된 밀폐 테두리가 있는 하프 스크류 연결은 스크류 연결 글랜드가 있는 하우징용이고 풀 스크류 연결은 스레드가 있는 하우징용입니다.
- 폴리아미드로 제작된 플라스틱 케이블 글랜드, IP68 보호 등급의 통합 스트레인 릴리프 있음, 메트릭, Pg 또는 NPT 스레드 있음
- 황동 케이블 글랜드(니켈 도금), IP68/IP69K 보호 등급의 통합 스트레인 릴리프 있음, 메트릭, Pg 또는 NPT 스레드 있음