전원 플러그 제품 목록

필터

7개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

전원 플러그 - FWP 3+1 - 3069270

전원 플러그, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 24 A, 핀 수: 4, 색상: 회색, 마운팅 타입: 기본 스트립에 삽입

전원 플러그 - FWP 4+1 - 3069271

전원 플러그, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 24 A, 핀 수: 5, 색상: 회색, 마운팅 타입: 기본 스트립에 삽입

전원 플러그 - FWP 5+1 - 3069272

전원 플러그, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 24 A, 핀 수: 6, 색상: 회색, 마운팅 타입: 기본 스트립에 삽입

전원 플러그 - FWP 6+1 - 3069284

전원 플러그, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 24 A, 핀 수: 7, 색상: 회색, 마운팅 타입: 기본 스트립에 삽입

전원 플러그 - FWP 7+1 - 3069298

전원 플러그, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 24 A, 핀 수: 8, 색상: 회색, 마운팅 타입: 기본 스트립에 삽입

전원 플러그 - FWP 8+1 - 3069297

전원 플러그, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 24 A, 핀 수: 9, 색상: 회색, 마운팅 타입: 기본 스트립에 삽입

전원 플러그 - FWP 12+1 - 3069307

전원 플러그, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 24 A, 핀 수: 13, 색상: 회색, 마운팅 타입: 기본 스트립에 삽입

7 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166