전위 분배기 제품 목록

필터

15개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_EQUIPOTENTIAL_BUSBARS_NUMBER_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

전위 분배 - VIP-2/SC/PDM-2/16 - 2315256

VARIOFACE 모듈, 2개의 전위 분배용 등전위 부스바(P1, P2) 있음, NS 35 레일에 마운트용. 모듈 폭: 50.0 mm

전위 분배 - VIP-2/PT/PDM-2/16/FU 6.3A - 2903603

VARIOFACE 모듈, 2개의 전위 분배용 등전위 부스바(P1, P2) 있음, NS 35 레일에 마운트용. 모듈 폭: 97.7 mm

전위 분배 - VIP-2/SC/PDM-2/24 - 2315269

VARIOFACE 모듈, 2개의 전위 분배용 등전위 부스바(P1, P2) 있음, NS 35 레일에 마운트용. 모듈 폭: 70.4 mm

전위 분배 - VIP-2/SC/PDM-2/32 - 2315272

VARIOFACE 모듈, 2개의 전위 분배용 등전위 부스바(P1, P2) 있음, NS 35 레일에 마운트용. 모듈 폭: 90.8 mm

전위 분배 - VIP-2/SC/PDM-2/48 - 2903717

VARIOFACE 모듈, 2개의 전위 분배용 등전위 부스바(P1, P2) 있음, NS 35 레일에 마운트용. 모듈 폭: 131.5 mm

전위 분배 - VIP-3/PT/PDM-2/16 - 2903797

VARIOFACE 모듈, 2개의 전위 분배용 등전위 부스바(P1, P2) 있음, NS 35 레일에 마운트용. 모듈 폭: 41.9 mm

전위 분배 - VIP-3/PT/PDM-2/24 - 2903798

VARIOFACE 모듈, 푸쉬-인 연결방식, 2개의 전위 분배용 등전위 부스바(P1, P2) 있음, NS 35 레일에 마운트용. 모듈 폭: 57.1 mm

전위 분배 - VIP-3/PT/PDM-2/32 - 2903799

VARIOFACE 모듈, 2개의 전위 분배용 등전위 부스바(P1, P2) 있음, NS 35 레일에 마운트용. 모듈 폭: 67.3 mm

전위 분배 - VIP-3/PT/PDM-2/48 - 2903800

VARIOFACE 모듈, 2개의 전위 분배용 등전위 부스바(P1, P2) 있음, NS 35 레일에 마운트용. 모듈 폭: 97.7 mm

전위 분배 - UMK- PVB 2/16/ZFKDS - 2302353

VARIOFACE 모듈, 2개의 전위 분배용 등전위 부스바 있음(P1, P2), NS 32 또는 NS 35/7. 5에 마운팅용

15 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166