전위 집합 단자대 제품 목록

필터

9개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN 레일 타입

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

색상

전위 집합 단자 - STU 35/ 4X10 - 3033126

전위 집합 단자, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 41 A, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 스크류 연결, 연결 수: 5, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 폭: 16.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

전위 집합 단자 - STU 35/ 4X10 BU - 3033210

전위 집합 단자, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 41 A, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 스크류 연결, 연결 수: 5, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 폭: 16.2 mm, 색상: 파랑, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

전위 집합 단자 - STU 35/ 4X10 YE - 3033236

전위 집합 단자, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 41 A, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 스크류 연결, 연결 수: 5, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 폭: 16.2 mm, 색상: 노란색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

전위 집합 단자 - PTU 16/14X2,5 BU - 3214014

전위 집합 단자, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 25 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 스크류 연결, 연결 수: 15, 케이블 사이즈: 1 mm² - 2.5 mm², AWG: 18 - 14, 폭: 17.5 mm, 색상: 파랑, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

전위 집합 단자 - PTU 16/14X2,5 GN - 3214015

전위 집합 단자, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 25 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 스크류 연결, 연결 수: 15, 케이블 사이즈: 1 mm² - 2.5 mm², AWG: 18 - 14, 폭: 17.5 mm, 색상: 녹색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

전위 집합 단자 - PTU 16/14X2,5 GY - 3214016

전위 집합 단자, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 25 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 스크류 연결, 연결 수: 15, 케이블 사이즈: 1 mm² - 2.5 mm², AWG: 18 - 14, 폭: 17.5 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

전위 집합 단자 - PTU 35/4X6/6X2,5 - 3214080

전위 집합 단자, 최종 애플리케이션의 경우 연결된 전선에 대한 과부하 및 단락-회로 방지에 적용되는 세이프티 규정을 고려해야 합니다. , 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 105 A, 연결 방법: 스크류 연결, 푸쉬인 연결, 연결 수: 11, 케이블 사이즈: 1.5 mm² - 50 mm², AWG: 16 - 1/0, 폭: 16.3 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

전위 집합 단자 - PTU 35/4X6/6X2,5 BU - 3214081

전위 집합 단자, 최종 애플리케이션의 경우 연결된 전선에 대한 과부하 및 단락-회로 방지에 적용되는 세이프티 규정을 고려해야 합니다. , 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 105 A, 연결 방법: 스크류 연결, 푸쉬인 연결, 연결 수: 11, 케이블 사이즈: 1.5 mm² - 50 mm², AWG: 16 - 1/0, 폭: 16.3 mm, 색상: 파랑, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

전위 집합 단자 - PTU 35/4X6/6X2,5-FE - 3214082

전위 집합 단자, 최종 애플리케이션의 경우 연결된 전선에 대한 과부하 및 단락-회로 방지에 적용되는 세이프티 규정을 고려해야 합니다. , 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 105 A, 연결 방법: 스크류 연결, 푸쉬인 연결, 연결 수: 11, 케이블 사이즈: 1.5 mm² - 50 mm², AWG: 16 - 1/0, 폭: 16.3 mm, 색상: 검정색/노란색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

9 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166