미니 및 마이크로 단자대 제품 목록

필터

69개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN 레일 타입

  • 추가 옵션
    닫기

    DIN 레일 타입



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

연결 수

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

색상

미니 피드스루 단자대 - MSDB 2,5-FE-M - 3244262

미니 피드스루 단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 연결 수: 4, 케이블 사이즈: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 폭: 10.4 mm, 높이: 22 mm, 색상: 검정색/노란색, 마운팅 타입: 플랜지를 사용한 직접 마운팅

미니 피드스루 단자대 - MSBV 2,5-M - 3249062

미니 피드스루 단자대, D-MSBV 2.5-F 및 MSBV 2.5-F와 함께 마운트 가능, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 연결 수: 2, 케이블 사이즈: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 폭: 5.2 mm, 높이: 22 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 플랜지를 사용한 직접 마운팅

미니 피드스루 단자대 - MSBV 2,5-NS 35 - 3249088

미니 피드스루 단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 연결 수: 2, 케이블 사이즈: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 폭: 5.2 mm, 높이: 22 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

미니 피드스루 단자대 - MSDB 2,5-RZ YE - 3244371

미니 피드스루 단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 연결 수: 4, 케이블 사이즈: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 폭: 10.4 mm, 높이: 22 mm, 색상: 노란색, 마운팅 타입: 마운팅 플레이트

미니 피드스루 단자대 - MSBV 2,5-NS 35 BU - 3249091

미니 피드스루 단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 연결 수: 2, 케이블 사이즈: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 폭: 5.2 mm, 높이: 22 mm, 색상: 파랑, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

미니 피드스루 단자대 - MSB 2,5 YE - 3073092

미니 피드스루 단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 연결 수: 2, 케이블 사이즈: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 폭: 5.2 mm, 높이: 22 mm, 색상: 노란색, 마운팅 타입: NS 15

미니 피드스루 단자대 - MSDBV 2,5-NS 35 YE - 3073209

미니 피드스루 단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 연결 수: 4, 케이블 사이즈: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 폭: 10.4 mm, 높이: 22 mm, 색상: 노란색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

미니 피드스루 단자대 - MSDBV 2,5-NS 35 OG - 3073212

미니 피드스루 단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 연결 수: 4, 케이블 사이즈: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 폭: 10.4 mm, 높이: 22 mm, 색상: 오렌지색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

미니 피드스루 단자대 - MSBV 2,5-M YE - 3073225

미니 피드스루 단자대, D-MSBV 2.5-F 및 MSBV 2.5-F와 함께 마운트 가능, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 연결 수: 2, 케이블 사이즈: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 폭: 5.2 mm, 높이: 22 mm, 색상: 노란색, 마운팅 타입: 플랜지를 사용한 직접 마운팅

미니 피드스루 단자대 - MSB 2,5-F - 3244041

미니 피드스루 단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 연결 수: 2, 케이블 사이즈: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 폭: 5.2 mm, 높이: 22 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 마운팅 플레이트

69 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166