19" 랙용 마샬링 패치보드 제품 목록

필터

20개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN 레일 타입

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

연결 수

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

마샬링 패치보드 - PTMC 1,5/32-2H 19Z - 3270316

마샬링 패치보드, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 8, 연결 수: 128, 폭: 34.4 mm, 길이: 111 mm, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 회색/흰색, 마운팅: 패널 마운팅, 19" 랙

마샬링 패치보드 - PTMC 1,5/32-2H /BU 19Z - 3270317

마샬링 패치보드, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 8, 연결 수: 128, 폭: 34.4 mm, 길이: 111 mm, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 파란색, 마운팅: 패널 마운팅, 19" 랙

마샬링 패치보드 - PTMC 1,5/32-2H 19Z A-H - 3270392

마샬링 패치보드, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 8, 연결 수: 128, 폭: 34.4 mm, 길이: 111 mm, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 회색/흰색, 마운팅: 패널 마운팅, 19" 랙

마샬링 패치보드 - PTMC 1,5/32-2H VDE0815 19Z - 3270395

마샬링 패치보드, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 8, 연결 수: 128, 폭: 34.4 mm, 길이: 111 mm, 색상: 회색, 마운팅: 패널 마운팅, 19" 랙

마샬링 패치보드 - PTMC 1,5/32-2H VDE0815 19Z A-H - 3270393

마샬링 패치보드, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 8, 연결 수: 128, 폭: 34.4 mm, 길이: 111 mm, 색상: 회색, 마운팅: 패널 마운팅, 19" 랙

마샬링 패치보드 - PTMC 1,5/32-3 19Z - 3270311

마샬링 패치보드, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 8, 연결 수: 192, 폭: 44 mm, 길이: 111 mm, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 회색/흰색, 마운팅: 패널 마운팅, 19" 랙

마샬링 패치보드 - PTMC 1,5/32-3 /BU 19Z - 3270313

마샬링 패치보드, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 8, 연결 수: 192, 폭: 44 mm, 길이: 111 mm, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 파란색, 마운팅: 패널 마운팅, 19" 랙

마샬링 패치보드 - PTMC 1,5/32-3 VDE0815 19Z - 3270394

마샬링 패치보드, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 8, 연결 수: 192, 폭: 44 mm, 길이: 111 mm, 색상: 회색, 마운팅: 패널 마운팅, 19" 랙

마샬링 패치보드 - PTMC 1,5/48-3 19Z - 3270319

마샬링 패치보드, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 8, 연결 수: 288, 폭: 66 mm, 길이: 111 mm, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 회색/흰색, 마운팅: 패널 마운팅, 19" 랙

마샬링 패치보드 - PTMC 1,5/48-3 /BU 19Z - 3270321

마샬링 패치보드, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 8, 연결 수: 288, 폭: 66 mm, 길이: 111 mm, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 파란색, 마운팅: 패널 마운팅, 19" 랙

20 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166