마샬링 단자대 제품 목록

필터

41개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN 레일 타입

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

정격 전류

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

연결 수

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

색상

마샬링 패널 - PTRV 4 /RD - 3270121

마샬링 패널, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 10 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 2, 연결 수: 16, 폭: 8.3 mm, 길이: 64 mm, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 빨간색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

마샬링 패널 - PTRV 4 /WH - 3270115

마샬링 패널, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 10 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 2, 연결 수: 16, 폭: 8.3 mm, 길이: 64 mm, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 흰색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

마샬링 패널 - PTRV 4 /GY - 3270117

마샬링 패널, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 10 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 2, 연결 수: 16, 폭: 8.3 mm, 길이: 64 mm, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

마샬링 패널 - PTRV 4 /GN - 3270122

마샬링 패널, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 10 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 2, 연결 수: 16, 폭: 8.3 mm, 길이: 64 mm, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 녹색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

마샬링 패널 - PTRV 4 /YE - 3270123

마샬링 패널, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 10 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 2, 연결 수: 16, 폭: 8.3 mm, 길이: 64 mm, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 노란색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

마샬링 패널 - PTRV 4 BU/BU - 3270118

마샬링 패널, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 10 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 2, 연결 수: 16, 폭: 8.3 mm, 길이: 64 mm, 색상: 파랑, 연결 부품의 색상: 파란색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

마샬링 패널 - PTRV 4 BU/RD - 3270120

마샬링 패널, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 10 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 2, 연결 수: 16, 폭: 8.3 mm, 길이: 64 mm, 색상: 파랑, 연결 부품의 색상: 빨간색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

마샬링 패널 - PTRV 4 BU/WH - 3270119

마샬링 패널, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 10 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 2, 연결 수: 16, 폭: 8.3 mm, 길이: 64 mm, 색상: 파랑, 연결 부품의 색상: 흰색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

전위 분배 - PTRV 4-FE /BKYE - 3270131

전위 분배, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 17.5 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 2, 연결 수: 16, 폭: 8.3 mm, 길이: 64 mm, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 검정색, 노란색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

전위 분배 - PTRV 4-FE /YEBK - 3270130

전위 분배, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 17.5 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 2, 연결 수: 16, 폭: 8.3 mm, 길이: 64 mm, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 노란색, 검정색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

41 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166