모든 필드 아날로그 온도 변환기는 2선 트랜스미터입니다. 4mA ... 20mA 측정 라인을 통해 제품에 직접 전원이 공급되기 때문에 별도의 파워 서플라이가 필요하지 않습니다. 따라서 배선 작업이 줄어듭니다.
출력 Loop 파워 온도 변환기, RTD 및 TC 센서뿐만 아니라 저항 및 전압 센서에서 최대 2개의 센서 신호를 4 mA ... 20 mA를 통해 전송. HART, SIL 기능적 세이프티가 있는 절연 증폭기, 표준 구성, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, 푸쉬인 연결