FA MCR-EX-HT-TS-I-OLP - 헤드 마운트 변환기
1105681

Ex i-출력 Loop 파워 헤드 트랜스미터, RTD 및 TC 센서뿐만 아니라 저항 및 전압 센서에서 최대 2개의 센서 신호를 4 mA ... 20 mA를 통해 전송. HART, 표준 구성, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, 스크류 연결

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품