Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
인증서
DIN 레일 타입
연결 방법
최대 AWG(연선)
최대 케이블 사이즈(단선)
폭
최대 AWG(단선)
정격 전류
최소 AWG(연선)
최소 케이블 사이즈(단선)
정격 전압
레벨 수
색상
최소 케이블 사이즈(표준)
연결 수
최대 케이블 사이즈(연선)
단자대, 연결 방법: IDC 연결방식, 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.25 mm² - 1.5 mm², AWG: 24 - 16, 폭: 5.2 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15
단자대, 연결 방법: IDC 연결방식, 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.25 mm² - 1.5 mm², AWG: 24 - 16, 폭: 5.2 mm, 색상: 파랑, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15
단자대, 연결 방법: IDC 연결방식, 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.5 mm² - 2.5 mm², AWG: 20 - 14, 폭: 6.2 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15
단자대, 연결 방법: IDC 연결방식, 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.5 mm² - 2.5 mm², AWG: 20 - 14, 폭: 6.2 mm, 색상: 파랑, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15
단자대, 연결 방법: IDC 연결방식, 스프링 케이지 연결, 케이블 사이즈: 0.5 mm² - 2.5 mm², AWG: 20 - 14, 폭: 6.2 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15
단자대, 연결 방법: IDC 연결방식, 스프링 케이지 연결, 케이블 사이즈: 0.5 mm² - 2.5 mm², AWG: 20 - 14, 폭: 6.2 mm, 색상: 파랑, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15
합계 : 0.0