고전류 단자대 제품 목록

필터

52개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN 레일 타입

  • 추가 옵션
    닫기

    DIN 레일 타입



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

정격 전류

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

연결 수

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

정격 전압

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

색상

  • 추가 옵션
    닫기

    색상



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

고전류 단자대 - UKH 50 - 3009118

고전류 단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 150 A, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 2, 케이블 사이즈: 16 mm² - 70 mm², AWG: 6 - 2/0, 폭: 20 mm, 높이: 76 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

고전류 단자대 - UKH 50 BK - 3048331

고전류 단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 150 A, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 2, 핀 수: 1, 케이블 사이즈: 16 mm² - 50 mm², AWG: 6 - 1/0, 폭: 20 mm, 색상: 검정, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

고전류 단자대 - UKH 50 BU - 3009105

고전류 단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 150 A, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 2, 핀 수: 1, 케이블 사이즈: 16 mm² - 70 mm², AWG: 6 - 2/0, 폭: 20 mm, 높이: 75.8 mm, 색상: 파랑, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

고전류 단자대 - UKH 50 RD - 3048344

고전류 단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 150 A, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 2, 핀 수: 1, 케이블 사이즈: 16 mm² - 50 mm², AWG: 6 - 1/0, 폭: 20 mm, 색상: 빨간색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

고전류 단자대 - UKH 50 1500V - 3247400

고전류 단자대, 정격 전압: 1500 V, 정격 전류: 150 A, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 2, 케이블 사이즈: 16 mm² - 70 mm², AWG: 6 - 2/0, 폭: 20 mm, 높이: 76 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

고전류 단자대 - UKH 50 1500V BU - 3247402

고전류 단자대, 정격 전압: 1500 V, 정격 전류: 150 A, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 2, 핀 수: 1, 케이블 사이즈: 16 mm² - 70 mm², AWG: 6 - 2/0, 폭: 20 mm, 높이: 76 mm, 색상: 파랑, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

고전류 단자대 - UKH 50-F - 3247019

고전류 단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 150 A, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 2, 케이블 사이즈: 16 mm² - 70 mm², AWG: 6 - 2/0, 폭: 20 mm, 높이: 76 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 다이렉트 스크류 연결

고전류 단자대 - UKH 50-F BU - 3247062

고전류 단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 150 A, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 2, 핀 수: 1, 케이블 사이즈: 16 mm² - 70 mm², AWG: 6 - 2/0, 폭: 20 mm, 높이: 76 mm, 색상: 파랑, 마운팅 타입: 다이렉트 스크류 연결

고전류 단자대 - UKH 50-FE - 3247052

고전류 단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 150 A, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 2, 케이블 사이즈: 16 mm² - 70 mm², AWG: 6 - 2/0, 폭: 20 mm, 색상: 검정색/노란색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

고전류 단자대 - UKH 50-FE-F - 3247057

고전류 단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 150 A, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 2, 케이블 사이즈: 16 mm² - 70 mm², AWG: 6 - 2/0, 폭: 20 mm, 높이: 76 mm, 색상: 검정색/노란색, 마운팅 타입: 다이렉트 스크류 연결

52 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166