금속 케이블 글랜드 제품 목록

필터

161개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

소재

케이블 글랜드 - G-INS-M12-S68N-NNES-S - 1411160

케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: 니켈 도금 황동, 외부 케이블 직경 3 mm ... 6.5 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M12 x 1.5, 색상: 은색, O-링 있음

케이블 글랜드 - G-INS-M16-S68N-NNES-S - 1411162

케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: 니켈 도금 황동, 외부 케이블 직경 5 mm ... 10 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M16 x 1.5, 색상: 은색, O-링 있음

케이블 글랜드 - G-INS-M20-S68N-NNES-S - 1411163

케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: 니켈 도금 황동, 외부 케이블 직경 6 mm ... 12 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M20 x 1.5, 색상: 은색, O-링 있음

케이블 글랜드 - G-INS-M25-M68N-NNES-S - 1411165

케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: 니켈 도금 황동, 외부 케이블 직경 11 mm ... 17 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M25 x 1.5, 색상: 은색, O-링 있음

케이블 글랜드 - G-INS-M32-M68N-NNES-S - 1411166

케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: 니켈 도금 황동, 외부 케이블 직경 15 mm ... 21 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M32 x 1.5, 색상: 은색, O-링 있음

케이블 글랜드 - G-INS-M40-M68N-NNES-S - 1411167

케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: 니켈 도금 황동, 외부 케이블 직경 19 mm ... 28 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M40 x 1.5, 색상: 은색, O-링 있음

케이블 글랜드 - G-INS-M50-L68N-NNES-S - 1411168

케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: 니켈 도금 황동, 외부 케이블 직경 27 mm ... 38 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M50 x 1.5, 색상: 은색, O-링 있음

케이블 글랜드 - G-INS-M63-L68N-NNES-S - 1411169

케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: 니켈 도금 황동, 외부 케이블 직경 34 mm ... 44 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M63 x 1.5, 색상: 은색, O-링 있음

케이블 글랜드 - G-INS-PG7-S68N-NNES-S - 1411170

케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: 니켈 도금 황동, 외부 케이블 직경 3 mm ... 6.5 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: Pg7, 색상: 은색, O-링 있음

케이블 글랜드 - G-INS-PG9-S68N-NNES-S - 1411171

케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: 니켈 도금 황동, 외부 케이블 직경 4 mm ... 8 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: Pg9, 색상: 은색, O-링 있음

161 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166