주파수 변환기 제품 목록

필터

8개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

주파수 변환기 - MINI MCR-2-UI-FRO - 2902031

아날로그 주파수 변환기, 제한 값 기능 있음, 플러그-인 연결 기술 사용, 표준 신호를 주파수 또는 PWM 신호로 변환용. DIP 스위치 또는 소프트웨어를 통해 구성 가능. 스크류 연결 기술, 표준 구성.

주파수 변환기 - MINI MCR-2-UI-FRO-PT - 2902032

아날로그 주파수 변환기, 제한 값 기능 있음, 플러그-인 연결 기술 사용, 표준 신호를 주파수 또는 PWM 신호로 변환용. DIP 스위치 또는 소프트웨어를 통해 구성 가능. 푸쉬-인 연결 기술, 표준 구성.

주파수 변환기 - MINI MCR-2-UI-FRO-C - 2906201

아날로그 주파수 변환기, 제한 값 기능 있음, 플러그-인 연결 기술 사용, 표준 신호를 주파수 또는 PWM 신호로 변환용. DIP 스위치 또는 소프트웨어를 통해 구성 가능. 스크류 연결 기술, 주문 구성

주파수 변환기 - MINI MCR-2-UI-FRO-PT-C - 2906202

아날로그 주파수 변환기, 제한 값 기능 있음, 플러그-인 연결 기술 사용, 표준 신호를 주파수 또는 PWM 신호로 변환용. DIP 스위치 또는 소프트웨어를 통해 구성 가능. 푸쉬-인 연결 기술, 주문 구성

주파수 변환기 - MINI MCR-2-F-UI - 2902056

주파수 및 PWM 신호를 표준 신호로 변환하기 위한 광범위하게 구성 가능한 주파수 변환기입니다. MINI MCR-2-SPS 1033202와 함께 사용하면 8.2 V DC보다 큰 센서 전압이 가능합니다. 스크류 연결 기술.

주파수 변환기 - MINI MCR-2-F-UI-PT - 2902058

주파수 및 PWM 신호를 표준 신호로 변환하기 위한 광범위하게 구성 가능한 주파수 변환기입니다. MINI MCR-2-SPS-PT 1033201과 함께 사용하면 8.2 V DC보다 큰 센서 전압이 가능합니다. 푸쉬-인 연결 기술.

주파수 변환기 - MINI MCR-2-F-UI-C - 2902057

주파수 및 PWM 신호를 표준 신호로 변환하기 위한 광범위하게 구성 가능한 주파수 변환기입니다. MINI MCR-2-SPS 1033202와 함께 사용하면 8.2 V DC보다 큰 센서 전압이 가능합니다. 스크류 연결 기술, 주문 구성.

주파수 변환기 - MINI MCR-2-F-UI-PT-C - 2902059

주파수 및 PWM 신호를 표준 신호로 변환하기 위한 광범위하게 구성 가능한 주파수 변환기입니다. MINI MCR-2-SPS-PT 1033201과 함께 사용하면 8.2 V DC보다 큰 센서 전압이 가능합니다. 푸쉬-인 연결 기술, 주문 구성

8 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166