Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
측정 범위
인증서
MCR 헤드 마운트 온도 변환기, 프로그래밍 방식, 본질 안전, 저항 온도계, Thermocouple, 저항 타입 센서 및 전압 센서용. Pt 100 저항 온도계용
저항 온도계, Thermocouple, 저항 타입 센서 및 전압 센서용 MCR 헤드 마운트 온도 변환기. Pt 100 저항 온도계용
헤드 마운트 변환기용 DIN 레일 어댑터. EN 60715에 따른 35 mm DIN 레일에 적합.
USB 및 T 포트 인터페이스가 있는 프로그래밍 어댑터, 2.4 m, FA MCR-..., MCR-...-LP-... 및 MCR-...-HT-... 모듈 프로그래밍용
FA MCR-... 헤드 전송기에 직접 삽입용 디스플레이 장치
디스플레이 장치가 있거나 없는 헤드 전송기의 설치를 위한 필드 하우징. 프로세스에 직접 연결용.
FA MCR-HT-FH 필드 하우징용 패널 조임
FA MCR-HT-FH 필드 하우징용 파이프 조임
출력 루프 파워 헤드 전송기는 RTD 및 TC 센서뿐만 아니라 저항 타입 센서 및 전압 센서에서 최대 2개의 센서 신호를 HART 통신 또는 구성 가능한 4 ... 20 mA를 통해 전송합니다. SIL 2/3, 본질 안전.
PC 및 HART 장치 간의 통신을 위한 USB HART 모뎀 케이블, 케이블 길이: 1m.
합계 : 0.0