도어가 있는 Ex 엔클로저 제품 목록

필터

4개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEPTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

정션 박스 - C PX A 200X200X168 - 0899331

정션 박스, 소재: 흑연이 첨가된 유리 섬유 강화 폴리에스테르, 검정, 200 mm x 200 mm x 171 mm, 잠금 타입: 도어, 공급 범위- ATD: 8 mm 사각형 잠금 장치가 있는 도어 힌지, 8 mm 사각형 잠금 장치가 있는 도어 힌지

정션 박스 - C PX A 200X300X168 - 0899332

정션 박스, 소재: 흑연이 첨가된 유리 섬유 강화 폴리에스테르, 검정, 300 mm x 200 mm x 171 mm, 잠금 타입: 도어, 공급 범위- ATD: 8 mm 사각형 잠금 장치가 있는 도어 힌지, 8 mm 사각형 잠금 장치가 있는 도어 힌지

정션 박스 - C PX A 405X305X202 - 0899333

정션 박스, 소재: 흑연이 첨가된 유리 섬유 강화 폴리에스테르, 검정, 305 mm x 405 mm x 202 mm, 잠금 타입: 도어, 공급 범위- ATD: 8 mm 사각형 잠금 장치가 있는 도어 힌지, 8 mm 사각형 잠금 장치가 있는 도어 힌지

정션 박스 - C PX A 605X405X252 - 0899334

정션 박스, 소재: 흑연이 첨가된 유리 섬유 강화 폴리에스테르, 검정, 405 mm x 605 mm x 252 mm, 잠금 타입: 도어, 공급 범위- ATD: 8 mm 사각형 잠금 장치가 있는 도어 힌지, 8 mm 사각형 잠금 장치가 있는 도어 힌지

4 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166