EVO 스크류 연결 제품 목록

필터

60개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

케이블 글랜드 - HC-B-G-M20-PLRBK - 1407669

베요넷 잠금 장치가 있는 EVO 플라스틱 케이블 글랜드, 하우징 시리즈 B용, 크기 M20, 케이블 직경: 7 ... 13 mm

케이블 글랜드 - HC-B-G-M25-PLRBK - 1407670

베요넷 잠금 장치가 있는 EVO 플라스틱 케이블 글랜드, 하우징 시리즈 B용, 크기 M25, 케이블 직경: 9 ... 17 mm

케이블 글랜드 - HC-B-G-M32-PLRBK - 1407671

베요넷 잠금 장치가 있는 EVO 플라스틱 케이블 글랜드, 하우징 시리즈 B용, 크기 M32, 케이블 직경: 11 ... 21 mm

케이블 글랜드 - HC-B-G-M40-PLRBK - 1407672

베요넷 잠금 장치가 있는 EVO 플라스틱 케이블 글랜드, 하우징 시리즈 B용, 크기 M40, 케이블 직경: 19 ... 28 mm

케이블 글랜드 - HC-D-G-M20-PLRBK - 1411350

베요넷 잠금 장치가 있는 EVO 플라스틱 케이블 글랜드, 하우징 시리즈 D용, 크기 M20, 케이블 직경: 7 - 13 mm.

케이블 글랜드 - HC-D-G-M25-PLRBK - 1411351

베요넷 잠금 장치가 있는 EVO 플라스틱 케이블 글랜드, 하우징 시리즈 D용, 크기 M25, 케이블 직경: 9 ... 17 mm

케이블 글랜드 - HC-B-G-M20-EC-AL - 1411439

베요넷 잠금 장치가 있는 EVO EMC 케이블 글랜드, B 시리즈, 크기 M20, 케이블 직경: 9 ... 13 mm

케이블 글랜드 - HC-B-G-M25-EC-AL - 1411446

베요넷 잠금 장치가 있는 EVO EMC 케이블 글랜드, B 시리즈, 크기 M25, 케이블 직경: 11 - 16 mm

케이블 글랜드 - HC-B-G-M32-EC-AL - 1411440

베요넷 잠금 장치가 있는 EVO EMC 케이블 글랜드, B 시리즈, 크기 M32, 케이블 직경: 14 - 21 mm

케이블 글랜드 - HC-B-G-M40-EC-AL - 1411441

베요넷 잠금 장치가 있는 EVO EMC 케이블 글랜드, B 시리즈, 크기 M40, 케이블 직경: 19 - 27 mm

60 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166