Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
인증서
DIN 레일 타입
연결 방법
최소 AWG(연선)
최소 케이블 사이즈(단선)
색상
최소 케이블 사이즈(표준)
테스트 분리 단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 30 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 2, 케이블 사이즈: 0.5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, 폭: 8.2 mm, 높이: 49 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/15, NS 35/7,5
테스트 분리 단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 30 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 2, 케이블 사이즈: 0.5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, 폭: 8.2 mm, 높이: 49 mm, 색상: 파랑, 마운팅 타입: NS 35/15, NS 35/7,5
테스트 분리 단자대, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, 폭: 8.2 mm, 색상: 회색
테스트 분리 단자대, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, 폭: 8.2 mm, 색상: 파랑
합계 : 0.0