정전압원 및 센서 전원 공급 장치 제품 목록

필터

4개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

정전압원 - MINI MCR-2-SPS-24-15-PT - 1033201

15V의 고정밀 정전압 생산 및 내부 전원 공급 장치를 사용하지 않는 센서의 전력 공급을 위한 플러그타입 연결 기술이 적용된 정전압원. 푸쉬-인 연결 기술.

정전압원 - MINI MCR-2-SPS-24-15 - 1033202

15V의 고정밀 정전압 생산 및 내부 전원 공급 장치를 사용하지 않는 센서의 전력 공급을 위한 플러그타입 연결 기술이 적용된 정전압원. 스크류 연결 기술.

정전압원 - MINI MCR-2-CVCS-PT - 2902065

정전압원/정전류원, 플러그-인 연결 기술 사용, 입력 전압: 9.6 V DC ... 30 V DC. 출력 전압: 1.25 V DC ...10 V DC 또는 출력 전류: 2.5 mA ... 20 mA 설정 가능. DIP 스위치를 통해 구성 가능. 푸쉬-인 연결 기술.

정전압원 - MINI MCR-2-CVCS - 2902064

정전압원/정전류원, 플러그-인 연결 기술 사용, 입력 전압: 9.6 V DC ... 30 V DC. 출력 전압: 1.25 V ... 10 V DC 또는 출력 전류: 2.5 mA ... 20 mA 설정 가능. DIP 스위치를 통해 구성 가능. 스크류 연결 기술.

4 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166