Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
인증서
스레드
소재
연결 스레드의 길이
케이블 직경
차폐
케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: 니켈 도금 황동, 애플리케이션: Ex, 외부 케이블 직경 6.5 mm ... 14 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M20 x 1.5, 색상: 은색
케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: 스테인리스 스틸 316L, 스테인리스 스틸 316L, 애플리케이션: Ex, 외부 케이블 직경 6.5 mm ... 14 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M20 x 1.5, 색상: 은색
케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: 니켈 도금 황동, 애플리케이션: Ex, 외부 케이블 직경 11.1 mm ... 20 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M25 x 1.5, 색상: 은색
케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: 스테인리스 스틸 316L, 스테인리스 스틸 316L, 애플리케이션: Ex, 외부 케이블 직경 11.1 mm ... 20 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M25 x 1.5, 색상: 은색
케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: 니켈 도금 황동, 애플리케이션: Ex, 외부 케이블 직경 17 mm ... 26.3 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M32 x 1.5, 색상: 은색
케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: 스테인리스 스틸 316L, 스테인리스 스틸 316L, 애플리케이션: Ex, 외부 케이블 직경 17 mm ... 26.3 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M32 x 1.5, 색상: 은색
케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: 니켈 도금 황동, 애플리케이션: Ex, 외부 케이블 직경 23.5 mm ... 32.2 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M40 x 1.5, 색상: 은색
케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: 스테인리스 스틸 316L, 스테인리스 스틸 316L, 애플리케이션: Ex, 외부 케이블 직경 23.5 mm ... 32.2 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M40 x 1.5, 색상: 은색
케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: 니켈 도금 황동, 애플리케이션: Ex, 외부 케이블 직경 35.6 mm ... 44.1 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M50 x 1.5, 색상: 은색
케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: 스테인리스 스틸 316L, 스테인리스 스틸 316L, 애플리케이션: Ex, 외부 케이블 직경 35.6 mm ... 44.1 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M50 x 1.5, 색상: 은색
합계 : 0.0