EX 영역용 케이블 글랜드 제품 목록

필터

79개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

소재

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONDUCTOR_DIAMETER_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

케이블 직경

  • 추가 옵션
    닫기

    케이블 직경



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SHIELDING_STR, helpText=, helpImageUrl=]

케이블 글랜드 - G-ESS-M20-S66L-NTES-S - 1411075

케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: 니켈 도금 황동, 애플리케이션: Ex, 외부 케이블 직경 6.5 mm ... 14 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M20 x 1.5, 색상: 은색

케이블 글랜드 - G-ESS-M20-S66L-STES-S - 1411076

케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: 스테인리스 스틸 316L, 애플리케이션: Ex, 외부 케이블 직경 6.5 mm ... 14 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M20 x 1.5, 색상: 은색

케이블 글랜드 - G-ESS-M25-M66L-NTES-S - 1411077

케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: 니켈 도금 황동, 애플리케이션: Ex, 외부 케이블 직경 11.1 mm ... 20 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M25 x 1.5, 색상: 은색

케이블 글랜드 - G-ESS-M25-M66L-STES-S - 1411078

케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: 스테인리스 스틸 316L, 애플리케이션: Ex, 외부 케이블 직경 11.1 mm ... 20 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M25 x 1.5, 색상: 은색

케이블 글랜드 - G-ESS-M32-M66L-NTES-S - 1411079

케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: 니켈 도금 황동, 애플리케이션: Ex, 외부 케이블 직경 17 mm ... 26.3 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M32 x 1.5, 색상: 은색

케이블 글랜드 - G-ESS-M32-M66L-STES-S - 1411080

케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: 스테인리스 스틸 316L, 애플리케이션: Ex, 외부 케이블 직경 17 mm ... 26.3 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M32 x 1.5, 색상: 은색

케이블 글랜드 - G-ESS-M40-L66L-NTES-S - 1411081

케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: 니켈 도금 황동, 애플리케이션: Ex, 외부 케이블 직경 23.5 mm ... 32.2 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M40 x 1.5, 색상: 은색

케이블 글랜드 - G-ESS-M40-L66L-STES-S - 1411082

케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: 스테인리스 스틸 316L, 애플리케이션: Ex, 외부 케이블 직경 23.5 mm ... 32.2 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M40 x 1.5, 색상: 은색

케이블 글랜드 - G-ESS-M50-L66L-NTES-S - 1411084

케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: 니켈 도금 황동, 애플리케이션: Ex, 외부 케이블 직경 35.6 mm ... 44.1 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M50 x 1.5, 색상: 은색

케이블 글랜드 - G-ESS-M50-L66L-STES-S - 1411085

케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: 스테인리스 스틸 316L, 애플리케이션: Ex, 외부 케이블 직경 35.6 mm ... 44.1 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M50 x 1.5, 색상: 은색

79 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166