Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
인증서
스레드
소재
스크류 플러그, 케이블 그랜드 소재: PA, PA, 연결 스레드: M12 x 1.5, 색상: 짙은 검정색 RAL 9005, O-링 있음
스크류 플러그, 케이블 그랜드 소재: PA, PA, 연결 스레드: M12 x 1.5, 색상: 연한 회색 RAL 7035, O-링 있음
스크류 플러그, 케이블 그랜드 소재: PA, PA, 연결 스레드: M16 x 1.5, 색상: 짙은 검정색 RAL 9005, O-링 있음
스크류 플러그, 케이블 그랜드 소재: PA, 연결 스레드: M16 x 1.5, 색상: 연한 회색 RAL 7035, O-링 있음
케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: PA, 외부 케이블 직경 4 mm ... 8 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M16 x 1.5, 색상: 연한 회색 RAL 7035
케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: PA, 외부 케이블 직경 10 mm ... 14 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M20 x 1.5, 색상: 연한 회색 RAL 7035
케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: PA, 외부 케이블 직경 13 mm ... 18 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M25 x 1.5, 색상: 연한 회색 RAL 7035
케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: PA, 외부 케이블 직경 18 mm ... 25 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M32 x 1.5, 색상: 연한 회색 RAL 7035
케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: PA, 외부 케이블 직경 22 mm ... 32 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M40 x 1.5, 색상: 연한 회색 RAL 7035
케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: PA, 외부 케이블 직경 4 mm ... 8 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M16 x 1.5, 색상: 회색
합계 : 0.0