표준 케이블 글랜드 제품 목록

필터

422개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

소재

  • 추가 옵션
    닫기

    소재



스크류 플러그 - A-INSP-M12-68N-P-BK - 1045816

스크류 플러그, 케이블 그랜드 소재: PA, 연결 스레드: M12 x 1.5, 색상: 짙은 검정색 RAL 9005, O-링 있음

스크류 플러그 - A-INSP-M12-68N-P-LG - 1045815

스크류 플러그, 케이블 그랜드 소재: PA, 연결 스레드: M12 x 1.5, 색상: 연한 회색 RAL 7035, O-링 있음

스크류 플러그 - A-INSP-M16-68N-P-BK - 1045817

스크류 플러그, 케이블 그랜드 소재: PA, 연결 스레드: M16 x 1.5, 색상: 짙은 검정색 RAL 9005, O-링 있음

스크류 플러그 - A-INSP-M16-68N-P-LG - 1045818

스크류 플러그, 케이블 그랜드 소재: PA, 연결 스레드: M16 x 1.5, 색상: 연한 회색 RAL 7035, O-링 있음

케이블 글랜드 - G-INS-M16-T68N-PNES-LG - 1424470

케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: PA, 외부 케이블 직경 4 mm ... 8 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M16 x 1.5, 색상: 연한 회색 RAL 7035

케이블 글랜드 - G-INS-M20-M68N-PNES-LG - 1424471

케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: PA, 외부 케이블 직경 10 mm ... 14 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M20 x 1.5, 색상: 연한 회색 RAL 7035

케이블 글랜드 - G-INS-M25-L68N-PNES-LG - 1424472

케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: PA, 외부 케이블 직경 13 mm ... 18 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M25 x 1.5, 색상: 연한 회색 RAL 7035

케이블 글랜드 - G-INS-M32-L68N-PNES-LG - 1424473

케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: PA, 외부 케이블 직경 18 mm ... 25 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M32 x 1.5, 색상: 연한 회색 RAL 7035

케이블 글랜드 - G-INS-M40-L68N-PNES-LG - 1424474

케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: PA, 외부 케이블 직경 22 mm ... 32 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M40 x 1.5, 색상: 연한 회색 RAL 7035

케이블 글랜드 - G-INS-M16-T68N-PNES-GY - 1424475

케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: PA, 외부 케이블 직경 4 mm ... 8 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M16 x 1.5, 색상: 은-회색 RAL 7001

422 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166